피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SHFSSL, SH-SHFSSL, SHD-SHFSSL - Precision Cleaning Shaft Supports - Flanged Type (Precision Casting) - Long Guide Type
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shfssl_asmtab.prj},{NB=SL-SHFSSL16},{AC=Hex Socket Head Cap Screw 2 pcs. (Stainless Steel)},{CO=DE},{D=16},{L=50},{T=32},{TT=8},{H=31.0},{A=28},{L1=40},{DD=5.5},{DD1=9},{D1=20},{TT1=2.0},{B=18},{C=2.5},{BB1=14},{BB2=5},{BB3=14},{HH=12.5},{G=8.0},{F=16},{M=M4},{THMD=4},{THDMIN=4.134},{DM=4},{HM=16.000},{PPATH=sl_shfssl/sl_shfssl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
TT1
t1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
HH
h
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
M
M체결볼트
ⁿ/ₐ
SL-SHFSSL8
SL-SHFSSL8
Hex Socket Head Cap Screw...
8
43
20
5
25.5
20
32
5.5
10
10
1.5
18
2.0
10.5
10.0
0
M5
SL-SHFSSL10
SL-SHFSSL10
Hex Socket Head Cap Screw...
10
43
20
5
25.5
20
32
5.5
10
12
1.5
18
2.0
10.5
10.0
0
M5
SL-SHFSSL12
SL-SHFSSL12
Hex Socket Head Cap Screw...
12
47
28
7
28.0
25
36
5.5
9
14
1.5
18
2.5
11.0
7.0
14
M4
SL-SHFSSL13
SL-SHFSSL13
Hex Socket Head Cap Screw...
13
47
28
7
28.0
25
36
5.5
9
16
1.5
18
2.5
11.0
7.0
14
M4
SL-SHFSSL15
SL-SHFSSL15
Hex Socket Head Cap Screw...
15
50
32
8
31.0
28
40
5.5
9
20
2.0
18
2.5
12.5
8.0
16
M4
SL-SHFSSL16
SL-SHFSSL16
Hex Socket Head Cap Screw...
16
50
32
8
31.0
28
40
5.5
9
20
2.0
18
2.5
12.5
8.0
16
M4
SL-SHFSSL20
SL-SHFSSL20
Hex Socket Head Cap Screw...
20
60
40
8
37.0
34
48
7.0
10
24
2.0
22
2.5
15.0
10.0
20
M5
SL-SHFSSL25
SL-SHFSSL25
Hex Socket Head Cap Screw...
25
70
50
10
42.0
40
56
7.0
10
30
2.0
22
2.5
17.0
12.5
25
M5
SL-SHFSSL30
SL-SHFSSL30
Hex Socket Head Cap Screw...
30
80
60
12
50.0
46
64
9.0
12
35
2.0
22
2.5
21.0
15.0
30
M6
SL-SHFSSL35
SL-SHFSSL35
Hex Socket Head Cap Screw...
35
92
70
14
58.0
50
72
12.0
15
40
3.0
22
2.5
25.5
17.5
35
M8
SL-SHFSSL40
SL-SHFSSL40
Hex Socket Head Cap Screw...
40
102
80
16
67.0
56
80
12.0
18
45
3.0
22
2.5
30.0
20.0
40
M10
SL-SHFSSL50
SL-SHFSSL50
Hex Socket Head Cap Screw...
50
122
90
19
83.0
70
96
14.0
20
55
3.0
22
2.5
38.0
22.5
45
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성