카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
SÉRIE CNB tube et tirants - Vérins CNOMO
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS CNOMO
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_cnomo/serie_cnb_tube_et_tirants.prj},{NB=CNB0630001D_0},{ALESAGE=63},{COURSE=1},{FS=D},{OPTION=},{PC=0},{A=22},{B=M20x1,5},{B1=20},{B2=1.5},{C=45},{D=46},{E=39},{F=20},{G=40.0},{H=4},{I=125},{L=164},{M=75},{N=59},{P=M8},{P1=8},{R=G3/8},{R1=16.662},{CH1=17},{S=M8},{S1=8},{T=23},{PPATH=serie_cnb_tube_et_tirants/serie_cnb_tube_et_tirants_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Ø Alésage
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
R
ⁿ/ₐ
CH1
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
CNB0320001D
CNB0320001D
32
12
M10x1,5
25
20
25
15
26.0
3
80
105
45
33
M6
G1/8
8
M6
17
CNB0400001D
CNB0400001D
40
18
M16x1,5
32
36
34
15
36.0
3
110
144
52
40
M6
G1/4
13
M6
17
CNB0500001D
CNB0500001D
50
18
M16x1,5
32
36
34
15
36.0
4
110
144
65
49
M8
G1/4
13
M8
23
CNB0630001D
CNB0630001D
63
22
M20x1,5
45
46
39
20
40.0
4
125
164
75
59
M8
G3/8
17
M8
23
CNB0800001D
CNB0800001D
80
22
M20x1,5
45
46
39
20
40.0
5
125
164
95
75
M10
G3/8
17
M10
28
CNB1000001D
CNB1000001D
100
30
M27X2
55
63
47
20
45.0
6
145
192
115
90
M10
G1/2
22
M10
28
CNB1250001D
CNB1250001D
125
30
M27X2
55
63
47
20
45.0
6
145
192
140
110
M12
G1/2
22
M12
34
CNB1600001D
CNB1600001D
160
40
M36X2
65
85
50
25
47.5
8
180
230
180
140
M16
G3/4
32
M16
42
CNB2000001D
CNB2000001D
200
40
M36X2
65
85
50
25
47.5
8
180
230
220
175
M16
G3/4
32
M16
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성