피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
RDR01 21 - Pillar retaining clip ?¡è square hole thread vertical type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rdr01_21.prj},{NB=RDR11-D12},{CODE=RDR11},{TYPE=chuizhi},{MAT=A6063},{SUR=Black Anodizing},{ATTA=TAC01},{ATTA1=M5X16 1ge},{D=12},{DTOL=+0.077/+0.050},{P=13},{A=34},{B=16},{C=16},{E=16},{G=5},{H=10},{W1=8},{M1=4},{M1POOL=M4},{W=0},{M=5},{MPOOL=M5},{K=5.5},{LL=16},{LP=0.8},{LD=8.5},{LK=5},{LS=4},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
annex
ⁿ/ₐ
ATTA1
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
W1
[mm]
M1POOL
M1
ⁿ/ₐ
W
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
RDR01-D10
RDR01
Thread vertical
S45C
Black
TAC01
M5X16 1ge
10
+0.077/+0.050
11
31
16
16
15
5
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR01-D12
RDR01
Thread vertical
S45C
Black
TAC01
M5X16 1ge
12
+0.077/+0.050
13
34
16
16
16
5
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR01-D15
RDR01
Thread vertical
S45C
Black
TAC01
M5X20 two
15
+0.077/+0.050
17
45
22
22
20
8
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR01-D20
RDR01
Thread vertical
S45C
Black
TAC01
M6X25 two
20
+0.098/+0.065
20
52
28
28
22
10
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR01-D25
RDR01
Thread vertical
S45C
Black
TAC01
M6X30 two
25
+0.098/+0.065
23
58
32
32
25
10
18
20
M6
16
M6
6.6
RDR02-D10
RDR02
Thread vertical
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X16 1ge
10
+0.077/+0.050
11
31
16
16
15
5
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR02-D12
RDR02
Thread vertical
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X16 1ge
12
+0.077/+0.050
13
34
16
16
16
5
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR02-D15
RDR02
Thread vertical
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X20 two
15
+0.077/+0.050
17
45
22
22
20
8
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR02-D20
RDR02
Thread vertical
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
M6X25 two
20
+0.098/+0.065
20
52
28
28
22
10
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR02-D25
RDR02
Thread vertical
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
M6X30 two
25
+0.098/+0.065
23
58
32
32
25
10
18
20
M6
16
M6
6.6
RDR11-D10
RDR11
Thread vertical
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X16 1ge
10
+0.077/+0.050
11
31
16
16
15
5
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR11-D12
RDR11
Thread vertical
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X16 1ge
12
+0.077/+0.050
13
34
16
16
16
5
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR11-D15
RDR11
Thread vertical
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X20 two
15
+0.077/+0.050
17
45
22
22
20
8
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR11-D20
RDR11
Thread vertical
A6063
Black anodizing
TAC01
M6X25 two
20
+0.098/+0.065
20
52
28
28
22
10
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR11-D25
RDR11
Thread vertical
A6063
Black anodizing
TAC01
M6X30 two
25
+0.098/+0.065
23
58
32
32
25
10
18
20
M6
16
M6
6.6
RDR12-D10
RDR12
Thread vertical
A6063
Natural anodizing
TAC21
M5X16 1ge
10
+0.077/+0.050
11
31
16
16
15
5
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR12-D12
RDR12
Thread vertical
A6063
Natural anodizing
TAC21
M5X16 1ge
12
+0.077/+0.050
13
34
16
16
16
5
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR12-D15
RDR12
Thread vertical
A6063
Natural anodizing
TAC21
M5X20 two
15
+0.077/+0.050
17
45
22
22
20
8
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR12-D20
RDR12
Thread vertical
A6063
Natural anodizing
TAC21
M6X25 two
20
+0.098/+0.065
20
52
28
28
22
10
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR12-D25
RDR12
Thread vertical
A6063
Natural anodizing
TAC21
M6X30 two
25
+0.098/+0.065
23
58
32
32
25
10
18
20
M6
16
M6
6.6
RDR21-D10
RDR21
Thread vertical
SUS304
-
TAC21
M5X16 1ge
10
+0.077/+0.050
11
31
16
16
15
5
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR21-D12
RDR21
Thread vertical
SUS304
-
TAC21
M5X16 1ge
12
+0.077/+0.050
13
34
16
16
16
5
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR21-D15
RDR21
Thread vertical
SUS304
-
TAC21
M5X20 two
15
+0.077/+0.050
17
45
22
22
20
8
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR21-D20
RDR21
Thread vertical
SUS304
-
TAC21
M6X25 two
20
+0.098/+0.065
20
52
28
28
22
10
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR21-D25
RDR21
Thread vertical
SUS304
-
TAC21
M6X30 two
25
+0.098/+0.065
23
58
32
32
25
10
18
20
M6
16
M6
6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성