피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie AGKU - Ultrasonic sensors
EGE-Elektronik
Process-sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p7_process_sensors/agku_asmtab.prj},{NB=P72031AGKU 1600 GSOP},{AF=},{EB=},{AG=},{BESTNR=P72031},{TYP=AGKU 1600 GSOP},{BS=},{SAN=MIN},{SCHS=},{UT=},{MT=},{TG=MIN},{BSZ=},{RZ=},{DFK=MIN},{SWS=},{GHWS=},{AS=},{AN=},{ZUB=},{WWW=},{V=MIN},{PPATH=assemblies/agku_200_asmtpl.prj},{NUT=2},{EGEPS=AGKU},{AUSF=DC PNP M18x1},{SAMINW=200},{SAMINE=mm},{SAMAXW=1600},{SAMAXE=mm},{AUSG=PNP NO},{BSPMINE=VDC},{BSPMAXW=30},{BSPMAXE=VDC},{SFQW=6},{SFQE=Hz},{UGTEMMINW=-20},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXW=70},{UGTEMMAXE=°C},{SAEN60529=IP 67},{GW=PBTP},{ANS=Kabelstecker},{ERFBMINWMM=},{ERFBMINEMM=},{ERFBMAXWMM=},{ERFBMAXEMM=},{ANAMINW=},{ANAMAXW=},{ANAMINE=},{ANAMAXE=},{TEMGAW=},{TEMGAE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
AUSF
Design
ⁿ/ₐ
SAMINW
Schaltabstand_Min_Wert
ⁿ/ₐ
SAMINE
Schaltabstand_Min_Einheit
ⁿ/ₐ
SAMAXW
Schaltabstand_Max_wert
ⁿ/ₐ
SAMAXE
Schaltabstand_Max_Einheit
ⁿ/ₐ
ERFBMINWMM
Erfassungsbereich_Min_mm_Wert
ⁿ/ₐ
ERFBMINEMM
Erfassungsbereich_Min_mm_Einheit
ⁿ/ₐ
ERFBMAXWMM
Erfassungsbereich_Max_mm_Wert
ⁿ/ₐ
ERFBMAXEMM
Erfassungsbereich_Max_mm_Einheit
ⁿ/ₐ
P72018AGKU 200 GPP
P72018
AGKU 200 GPP
DC PNP M12x1
25
mm
200
mm
P72030AGKU 800 GSOP
P72030
AGKU 800 GSOP
DC PNP M18x1
100
mm
800
mm
P72031AGKU 1600 GSOP
P72031
AGKU 1600 GSOP
DC PNP M18x1
200
mm
1600
mm
P72003AGKU 3000 GSP
P72003
AGKU 3000 GSP
DC PNP M30x1,5
300
mm
3000
mm
P72005AGKU 2000 GIPP
P72005
AGKU 2000 GIPP
Teach-in M30x1,5
250
mm
2000
mm
P72011AGKU 2500 GI
P72011
AGKU 2500 GI
4...20 mA M30x1,5
300
mm
2500
mm
P72010AGKU 1500 GI
P72010
AGKU 1500 GI
4...20 mA M18x1
200
mm
1500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성