피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MLKN - 메카로크-살얇은타입
Misumi
誘명꽣
메카 로크
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/49_keyless_bushings/mlkn_asmtab.prj},{NB=MLKN35},{TYPE=MLKN},{DD=35},{MBMAT=CRMO},{LSMAT=4137 Alloy Steel},{MBST=None },{LSST=Black Oxide Coating },{PPATH=mlkn/mlkn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MXXL
MxL
ⁿ/ₐ
QTY
수량
ⁿ/ₐ
TT
권장체결토크
[N/m]
MASS
질량
[g]
MBMAT
Main Body Material
ⁿ/ₐ
LSMAT
Lock Screw Material
ⁿ/ₐ
MBST
Main Body Surface Treatment
ⁿ/ₐ
LSST
Lock Screw Surface Treatment
ⁿ/ₐ
MLKN25
MLKN25
MLKN
25
51
47
38.2
34.1
28.1
24.6
6x20
8
15.7
250
CRMO
4137 Alloy Steel
None
사삼산화철피막
MLKN28
MLKN28
MLKN
28
54
50
41.2
35.1
29.1
25.6
6x20
8
15.7
265
CRMO
4137 Alloy Steel
None
사삼산화철피막
MLKN30
MLKN30
MLKN
30
56
52
43.2
35.6
29.6
25.6
6x20
8
15.7
295
CRMO
4137 Alloy Steel
None
사삼산화철피막
MLKN32
MLKN32
MLKN
32
58
54
45.2
36.1
30.1
26.1
6x20
10
15.7
336
CRMO
4137 Alloy Steel
None
사삼산화철피막
MLKN35
MLKN35
MLKN
35
61
57
48.2
37.1
31.1
26.6
6x20
10
15.7
392
CRMO
4137 Alloy Steel
None
사삼산화철피막
MLKN40
MLKN40
MLKN
40
73
68
56.8
41.6
33.6
29.1
8x25
10
39.2
488
CRMO
4137 Alloy Steel
None
사삼산화철피막
MLKN45
MLKN45
MLKN
45
78
73
61.8
42.6
34.6
30.1
8x25
10
39.2
605
CRMO
4137 Alloy Steel
None
사삼산화철피막
MLKN50
MLKN50
MLKN
50
83
78
66.8
43.6
35.6
30.6
8x25
12
39.2
705
CRMO
4137 Alloy Steel
None
사삼산화철피막
MLKN55
MLKN55
MLKN
55
88
83
71.8
44.6
36.6
31.6
8x25
12
39.2
735
CRMO
4137 Alloy Steel
None
사삼산화철피막
MLKN60
MLKN60
MLKN
60
93
88
76.8
45.6
37.6
32.6
8x25
14
39.2
792
CRMO
4137 Alloy Steel
None
사삼산화철피막
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성