KDSTK, MDKTK, ALKDK, HLKDK, SLKDK - 支柱固定夹 -同径直交反向型 -
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/mdktk_asmtab.prj},{NB=KDSTK12},{MAT=LCS},{ST=BO},{D=12},{A=49},{B=16},{C=16},{E=16},{F=17},{H=10},{S=0},{M=M5},{DD=5.5},{IS=M5-15, 2 pcs.},{W=2},{SL=15},{PPATH=mdktk/mdktk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
IS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
KDSTK6
KDSTK6
内六角螺栓
6
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
M4-10 2根
KDSTK8
KDSTK8
内六角螺栓
8
41
12
12
14
13
8
0
M5
5.5
M5-12 2根
KDSTK10
KDSTK10
内六角螺栓
10
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
M5-15 2根
KDSTK12
KDSTK12
内六角螺栓
12
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
M5-15 2根
KDSTK15
KDSTK15
内六角螺栓
15
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
M5-20 4根
KDSTK20
KDSTK20
内六角螺栓
20
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
M6-25 4根
KDSTK25
KDSTK25
内六角螺栓
25
83
32
32
25
33
18
16
M6
6.6
M6-30 4根
KDSTK30
KDSTK30
内六角螺栓
30
95
40
40
29
37
21
20
M8
9.0
M8-35 4根
KDSTK35
KDSTK35
内六角螺栓
35
107
45
45
32
43
24
24
M8
9.0
M8-40 4根
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表