피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0085 - Toggle clamps push-pull with mounting bracket
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05837_asmtab.prj},{NB=K0085.04000},{OG=190},{F=150},{F2=4000},{F1=2500},{A1=30},{A2=18.0},{B=30},{B1=64},{B3=38},{C1=30},{D=8.5},{D1=16},{H=160},{L=175},{L1=88},{L2=17.0},{L3=35},{L4=71},{S=5},{R=130},{C=68},{GEW=0.8747},{EAN=4059245035397},{NDM=24.0},{NDM1=10.0},{TYP=2.0},{XA=50},{ROTX=180.00000},{ROTX1=0.00000},{BESTKIPP=K0085.0400},{MATERIAL=Stahl},{PASSKG=K0100.30},{B2=45.0},{M=M 10 x 50},{M1=M 24 x 1.5},{BM=-},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS='0','Haltearm offen','1','Haltearm geschlossen'},{PPATH=05837_schb.prj},{ZGT=Bei der Ausführung K0085.0400 muss die Konsole in Richtung Schubstange montiert werden.},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
OG
opening angle of handle
[°]
F
hand force
[N]
F2
Holding force
[N]
F1
Clamping force
[N]
PASSKG
suitable plastic handle
ⁿ/ₐ
A1
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
B
Width
[mm]
B1
Width
[mm]
B2
Width
ⁿ/ₐ
B3
Width
[mm]
C1
height
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
M
Thread
[mm]
M1
thread 1
ⁿ/ₐ
S
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
C
Stroke
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0085.0100
K0085.0100
Steel
190
40
1000
500
K0100.22
20
13.5
18
44
0.0
25
28
5.2
10
98
69
34
10.0
15
23
M 6 x 25
M 16 x 1.5
4
70
20
0.1926
Yes
82057000
4059245035359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0085.0200
K0085.0200
Steel
190
50
2000
2000
K0100.28
23
13.0
30
57
42.0
28
34
6.5
12
147
108
53
12.0
25
41
M 8 x 40
M 20 x 1.5
4
112
40
0.3914
Yes
82057000
4059245035373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0085.0400
K0085.0400
Steel
190
150
4000
2500
K0100.30
30
18.0
30
64
45.0
38
30
8.5
16
160
175
88
17.0
35
71
M 10 x 50
M 24 x 1.5
5
130
68
0.8747
Yes
82057000
4059245035397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0085.0100N
K0085.0100N
stainless steel
190
40
1000
500
K0100.22
0
0.0
0
0
0
25
0
0.0
10
0
69
34
10.0
15
23
M 6 x 25
M 16 x 1.5
0
70
20
0.1452
Yes
82057000
4059245035366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0085.0200N
K0085.0200N
stainless steel
190
50
2000
2000
K0100.28
0
0.0
0
0
0
28
0
0.0
12
0
108
53
12.0
25
41
M 8 x 40
M 20 x 1.5
0
112
40
0.3156
Yes
82057000
4059245035380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0085.0400N
K0085.0400N
stainless steel
190
150
4000
2500
K0100.30
0
0.0
0
0
0
38
0
0.0
16
0
175
88
17.0
35
71
M 10 x 50
M 24 x 1.5
0
130
68
0.7451
Yes
82057000
4059245035403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성