FCSAW - 固定夹/单孔带螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsaw.prj},{NB=FCSAW-D8},{CODE=FCSAW},{CZ=铝合金},{D=8},{GC=+0.018/0},{B=12},{L=25.0},{L1=11.0},{L2=14},{R=6},{L3=10},{M=M3},{MM=3},{M1=M3},{MM1=3.0},{F=5},{S=6},{A=7.0},{W=1.0},{D2=3.5},{C=10.5},{E=18},{FJ=一个旋钮},{PDF=fcsawpdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
AFJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
R
[mm]
L3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
MM1
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
D2
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
FJ
附件
ⁿ/ₐ
FCSAW-D6
FCSAW-D6
螺纹孔平行型
铝合金
黑色阳极氧化
黑色蝶形旋钮
6
+0.012/0
10
21.5
10.5
11
5
8
M3
3
M2.6
2.6
4
5
6.5
1.0
3.5
10.5
18
一个旋钮
FCSAW-D8
FCSAW-D8
螺纹孔平行型
铝合金
黑色阳极氧化
黑色蝶形旋钮
8
+0.018/0
12
25.0
11.0
14
6
10
M3
3
M3
3.0
5
6
7.0
1.0
3.5
10.5
18
一个旋钮
FCSAW-D10
FCSAW-D10
螺纹孔平行型
铝合金
黑色阳极氧化
黑色蝶形旋钮
10
+0.018/0
16
29.5
13.5
16
8
11
M4
4
M4
4.0
6
8
8.5
1.5
4.5
10.5
18
一个旋钮
FCSAW-D12
FCSAW-D12
螺纹孔平行型
铝合金
黑色阳极氧化
黑色蝶形旋钮
12
+0.018/0
18
32.0
14.0
18
9
13
M4
4
M4
4.0
6
8
9.0
1.5
4.5
10.5
18
一个旋钮
FCSAW-D15
FCSAW-D15
螺纹孔平行型
铝合金
黑色阳极氧化
黑色蝶形旋钮
15
+0.018/0
22
41.0
18.0
23
11
17
M5
5
M5
5.0
8
12
12.0
1.5
5.5
15.0
28
一个旋钮
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表