EV110-22/EV110-19 - Metric Slotted Knurled Machine Screws
Evan Industrial Hardware
Plastic Fasteners
Plastic Screws
Metric Slotted Knurled Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{evan/plastic_fasteners/plastic_screws/metric_slotted_knurled_machine_screws/metric_slotted_knurled_machine_screws.prj},{NB=EV110-19150028},{CNSORDERNO=EV110-19150028},{A=M4},{B=16},{C=7.10},{D=9.70},{E=0.90},{F=1.15},{G=G2},{COLOR=Natural},{COLOR1=},{MATERIAL=PA66},{A1=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
Slot Width
[mm]
F
Slot Depth
[mm]
G
Type
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
EV110-19150001
EV110-19150001
M3
4
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
Natural
PA66
EV110-19150004
EV110-19150004
M3
8
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
Natural
PA66
EV110-19150005
EV110-19150005
M3
10
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
Natural
PA66
EV110-19150006
EV110-19150006
M3
12
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
Natural
PA66
EV110-19150007
EV110-19150007
M3
16
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
Natural
PA66
EV110-19150008
EV110-19150008
M3
20
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
Natural
PA66
EV110-19150009
EV110-19150009
M3
25
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
Natural
PA66
EV110-19150010
EV110-19150010
M3
30
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
Natural
PA66
EV110-19150011
EV110-19150011
M3
35
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
Natural
PA66
EV110-19150012
EV110-19150012
M3
42
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
Natural
PA66
EV110-19150013
EV110-19150013
M3.5
5
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
Natural
PA66
EV110-19150014
EV110-19150014
M3.5
6
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
Natural
PA66
EV110-19150015
EV110-19150015
M3.5
8
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
Natural
PA66
EV110-19150016
EV110-19150016
M3.5
10
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
Natural
PA66
EV110-19150017
EV110-19150017
M3.5
12
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
Natural
PA66
EV110-19150018
EV110-19150018
M3.5
16
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
Natural
PA66
EV110-19150019
EV110-19150019
M3.5
20
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
Natural
PA66
EV110-19150020
EV110-19150020
M3.5
25
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
Natural
PA66
EV110-19150021
EV110-19150021
M3.5
35
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
Natural
PA66
EV110-19150022
EV110-19150022
M3.5
42
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
Natural
PA66
EV110-19150023
EV110-19150023
M4
3
7.10
9.70
0.90
1.15
G2
Natural
PA66
EV110-19150024
EV110-19150024
M4
6
7.10
9.70
0.90
1.15
G2
Natural
PA66
EV110-19150025
EV110-19150025
M4
8
7.10
9.70
0.90
1.15
G2
Natural
PA66
EV110-19000004
EV110-19000004
M4
8
7.10
9.70
0.90
1.15
G2
Black
PA66
EV110-19150026
EV110-19150026
M4
10
7.10
9.70
0.90
1.15
G2
Natural
PA66
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성