您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV110-22/EV110-19 - 公制开槽滚花机械螺钉
义文工业五金
塑料紧固件
塑料螺钉
公制开槽滚花机械螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{evan/plastic_fasteners/plastic_screws/metric_slotted_knurled_machine_screws/metric_slotted_knurled_machine_screws.prj},{NB=EV110-19150028},{CNSORDERNO=EV110-19150028},{A=M4},{B=16},{C=7.10},{D=9.70},{E=0.90},{F=1.15},{G=G2},{COLOR=Natural},{COLOR1=},{MATERIAL=PA66},{A1=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
螺纹规格
ⁿ/ₐ
B
长度
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
槽宽
[mm]
F
槽深
[mm]
G
类型
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
EV110-19150001
EV110-19150001
M3
4
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150004
EV110-19150004
M3
8
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150005
EV110-19150005
M3
10
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150006
EV110-19150006
M3
12
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150007
EV110-19150007
M3
16
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150008
EV110-19150008
M3
20
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150009
EV110-19150009
M3
25
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150010
EV110-19150010
M3
30
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150011
EV110-19150011
M3
35
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150012
EV110-19150012
M3
42
5.48
8.05
0.76
1.01
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150013
EV110-19150013
M3.5
5
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150014
EV110-19150014
M3.5
6
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150015
EV110-19150015
M3.5
8
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150016
EV110-19150016
M3.5
10
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150017
EV110-19150017
M3.5
12
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150018
EV110-19150018
M3.5
16
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150019
EV110-19150019
M3.5
20
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150020
EV110-19150020
M3.5
25
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150021
EV110-19150021
M3.5
35
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150022
EV110-19150022
M3.5
42
6.10
8.50
0.88
1.20
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150023
EV110-19150023
M4
3
7.10
9.70
0.90
1.15
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150024
EV110-19150024
M4
6
7.10
9.70
0.90
1.15
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19150025
EV110-19150025
M4
8
7.10
9.70
0.90
1.15
G2
本色
尼龙66(PA66)
EV110-19000004
EV110-19000004
M4
8
7.10
9.70
0.90
1.15
G2
黑色
尼龙66(PA66)
EV110-19150026
EV110-19150026
M4
10
7.10
9.70
0.90
1.15
G2
本色
尼龙66(PA66)
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表