EQB Cylinder - Standard cylinder single acting with transverse bushing
SCHEMA
Standard single-acting cylinder
Standard cylinder single acting with a transverse bushing
Powered by
CAD모델 선택
{schema/standard_einfrach/mit_quer/eqb_cylinder_asmtab.prj},{NB=EQB3550(0)},{S=35},{HUB=50},{R=55},{U=22},{G=M18x1.5},{H=18},{D=20},{DD=40},{T=18.5},{T1=50},{T2=70},{ANGLE=0},{SF=27},{PN=250},{HUBST=0},{ELX1=157},{ELX=194},{DX=20},{DDX=53},{B=16},{T11=13},{GNDM=18},{SX=45},{EX=185},{EX1=65},{UX=35.050},{UX1=38},{GX1=20},{RX=10},{RHX=22.47},{RHX1=28.00},{RHX2=7.96},{HO1=MIN},{HO2=MIN},{HO3=2.500},{SX1=33},{SX2=10},{SX3=MIN},{ANSCH=2040},{PPATH=parts/eqb_cylinder_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
S
Rod diameter
[mm]
EL
Installation length
[mm]
R
Tube diameter
[mm]
U
Rod protrusion
[mm]
G
Connection thread
ⁿ/ₐ
M
Oil connection distance
[mm]
H
Oil connection height
[mm]
D
Mounting hole diameter
[mm]
DD
Outer diameter
[mm]
T
Length bushing
[mm]
T1
Width bushing rod side
[mm]
T2
Width bushing ground side
[mm]
GEW
Weight
[kg]
PN
Pressure nominal
[bar]
EQB1650
EQB1650
16
167
30
22
M14x1.5
23
16
16
35
16.0
30
50
1.08
250
EQB2050
EQB2050
20
164
35
22
M14x1.5
23
16
16
35
16.0
30
50
1.27
250
EQB2550
EQB2550
25
189
45
22
M16x1.5
23
17
16
35
16.0
30
50
2.00
250
EQB3050
EQB3050
30
194
50
22
M16x1.5
23
17
20
40
18.5
40
70
2.72
250
EQB3550
EQB3550
35
194
55
22
M18x1.5
23
18
20
40
18.5
50
70
3.23
250
EQB4050
EQB4050
40
208
60
22
M18x1.5
23
18
25
50
23.0
60
80
4.54
250
EQB4550
EQB4550
45
210
65
22
M18x1.5
25
18
25
50
23.0
60
80
5.14
250
EQB5050
EQB5050
50
225
70
22
M18x1.5
25
18
30
60
28.0
60
100
6.94
250
EQB6050
EQB6050
60
228
80
25
M18x1.5
25
18
30
60
28.0
70
100
8.56
250
EQB7050
EQB7050
70
238
95
25
M18x1.5
25
18
30
60
28.0
80
110
11.85
250
EQB8050
EQB8050
80
251
105
25
M18x1.5
25
18
35
70
33.0
105
115
15.83
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성