피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DSXK - JIS标准矩形模具弹簧 中载荷型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/dsxk.prj},{NB=DSXK-D25-L45},{CODE=DSXK},{LX=中载荷型},{CZ=SWOSC-V 相当},{D=25},{L=45},{DD=12.5},{THXS=170 (17.3)},{L1=32.4},{S=8.6},{N=1466(150)},{S1=9.7},{N1=1650(168)},{S2=10.8},{N2=1833(187)},{PDF=dsxk.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
THXS
弹簧系数
ⁿ/ₐ
L1
压紧长度L1
[mm]
S
S=LX19.2%
ⁿ/ₐ
N
载荷 N
[kgf]
S1
S=LX21.6%
ⁿ/ₐ
N1
载荷 N
[kgf]
S2
S=LX24%
ⁿ/ₐ
N2
载荷 N
[kgf]
DSXK-D6-L15
DSXK-D6-L15
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
6
15
3.0
38.1 (3.9)
11.0
2.9
110(11)
3.2
123(13)
3.6
137(14)
DSXK-D6-L20
DSXK-D6-L20
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
6
20
3.0
28.5 (2.9)
14.7
3.8
110(11)
4.3
123(13)
4.8
137(14)
DSXK-D6-L25
DSXK-D6-L25
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
6
25
3.0
22.8 (2.3)
18.4
4.8
110(11)
5.4
123(13)
6
137(14)
DSXK-D6-L30
DSXK-D6-L30
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
6
30
3.0
19 (1.9)
22.0
5.8
110(11)
6.5
123(13)
7.2
137(14)
DSXK-D6-L35
DSXK-D6-L35
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
6
35
3.0
16.3 (1.7)
25.7
6.7
110(11)
7.6
123(13)
8.4
137(14)
DSXK-D6-L40
DSXK-D6-L40
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
6
40
3.0
14.3 (1.5)
29.4
7.7
110(11)
8.6
123(13)
9.6
137(14)
DSXK-D6-L45
DSXK-D6-L45
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
6
45
3.0
12.7 (1.3)
33.0
8.6
110(11)
9.7
123(13)
10.8
137(14)
DSXK-D6-L50
DSXK-D6-L50
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
6
50
3.0
11.4 (1.2)
36.7
9.6
110(11)
10.8
123(13)
12
137(14)
DSXK-D6-L55
DSXK-D6-L55
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
6
55
3.0
10.4 (1.1)
40.4
10.6
110(11)
11.9
123(13)
13.2
137(14)
DSXK-D6-L60
DSXK-D6-L60
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
6
60
3.0
9.5 (1.0)
44.0
11.5
110(11)
13
123(13)
14.4
137(14)
DSXK-D8-L10
DSXK-D8-L10
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
10
4.0
85.8 (8.8)
7.4
1.9
165(17)
2.2
185(19)
2.4
206(21)
DSXK-D8-L15
DSXK-D8-L15
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
15
4.0
57.2 (5.8)
10.8
2.9
165(17)
3.2
185(19)
3.6
206(21)
DSXK-D8-L20
DSXK-D8-L20
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
20
4.0
42.9 (4.4)
14.4
3.8
165(17)
4.3
185(19)
4.8
206(21)
DSXK-D8-L25
DSXK-D8-L25
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
25
4.0
34.3 (3.5)
18.0
4.8
165(17)
5.4
185(19)
6
206(21)
DSXK-D8-L30
DSXK-D8-L30
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
30
4.0
28.6 (2.9)
21.6
5.8
165(17)
6.5
185(19)
7.2
206(21)
DSXK-D8-L35
DSXK-D8-L35
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
35
4.0
24.5 (2.5)
25.2
6.7
165(17)
7.5
185(19)
8.4
206(21)
DSXK-D8-L40
DSXK-D8-L40
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
40
4.0
21.5 (2.2)
28.8
7.7
165(17)
8.6
185(19)
9.6
206(21)
DSXK-D8-L45
DSXK-D8-L45
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
45
4.0
19.1 (1.9)
32.4
8.6
165(17)
9.7
185(19)
10.8
206(21)
DSXK-D8-L50
DSXK-D8-L50
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
50
4.0
17.2 (1.8)
36.0
9.6
165(17)
10.8
185(19)
12
206(21)
DSXK-D8-L55
DSXK-D8-L55
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
55
4.0
15.6 (1.6)
39.6
10.6
165(17)
11.8
185(19)
13.2
206(21)
DSXK-D8-L60
DSXK-D8-L60
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
60
4.0
14.3 (1.5)
43.2
11.5
165(17)
13
185(19)
14.4
206(21)
DSXK-D8-L65
DSXK-D8-L65
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
65
4.0
13.2 (1.3)
47.7
12.5
165(17)
14
185(19)
15.6
206(21)
DSXK-D8-L70
DSXK-D8-L70
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
70
4.0
12.3 (1.3)
51.4
13.4
165(17)
15.1
185(19)
16.8
206(21)
DSXK-D8-L75
DSXK-D8-L75
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
75
4.0
11.4 (1.2)
55.1
14.4
165(17)
16.2
185(19)
18
206(21)
DSXK-D8-L80
DSXK-D8-L80
DSXK
中载荷型
SWOSC-V 相当
8
80
4.0
10.7 (1.1)
58.7
15.4
165(17)
17.3
185(19)
19.2
206(21)
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Compression springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
21.07.2023
Extension Springs - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
DIM
26.09.2017
BN 48177 - Socket head shoulder screws, Coarse thread, Steel, Alloy Steel, ...
Bossard Inch
29.11.2018
Compression Springs - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
DIM
26.09.2017
Extension springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
T49 - Extension spring - 1 metre - Stainless steel
HPC
01.08.2023
SPR1 & SPR9 - Compression Springs - Right Hand, Open Wound, Ends Squared - ...
WMBerg
06.06.2023
Extension Springs - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
DIM
26.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성