피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CGFAC - 精制联轴器*梅花型 夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
jingzhi
cgfac
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cgfac/cgfac.prj},{NB=CGFAC-40-66-c8-d8(5)},{CODE=CGFAC},{ZCCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{D=40},{L=66},{C4D5=8,9.525,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24,25},{C2=25},{C1=8.000},{D1=8.000},{E=16},{F=12},{H=41},{M=M5,M4},{M1=5.0},{MLS=5,4},{LDNJ=8/3.5},{EDNJ=4.9},{RXNJ=1.2},{RXPX=0.15},{RXPJ=1},{XZXPC=+1.2/0},{RXZS=15000},{GXJ=3.6x10},{ZL=130},{PPATH=cgfac06.prj},{PDF=cgfac.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZCCZ
轴套材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
C2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
LDNJ
紧固螺钉扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXNJ
容许扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
XZXPC
许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CGFAC-14-22-c3-d3(2)
CGFAC-14-22-c3-d3
CGFAC
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
14
22
7
8
4
15
0.5/0.25
0.7
0.1
0.15
1
+0.6/0
45000
2x10
6.2
cgfac06.prj
CGFAC-20-30-c4-d4(2.5)
CGFAC-20-30-c4-d4
CGFAC
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
20
30
11
10
5
20
1/0.5
1.8
0.2
0.2
1
+0.8/0
31000
1.1x10
16
cgfac06.prj
CGFAC-30-35-c6-d6(4)
CGFAC-30-35-c6-d6
CGFAC
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
30
35
16
13
6
24
3.5/1.5
4
0.5
0.2
1
+1.0/0
21000
6.0x10
42
cgfac06.prj
CGFAC-40-66-c8-d8(5)
CGFAC-40-66-c8-d8
CGFAC
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
40
66
25
16
12
41
8/3.5
4.9
1.2
0.15
1
+1.2/0
15000
3.6x10
130
cgfac06.prj
CGFAC-55-78-c10-d10(6)
CGFAC-55-78-c10-d10
CGFAC
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
55
78
32
18
15
48
13/8
17
-
0.2
1
+1.4/0
11000
1.6x10
310
cgfac06.prj
CGFAC-65-90-c14-d14(8)
CGFAC-65-90-c14-d14
CGFAC
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
65
90
38
20
18
55
28/13
46
-
0.2
1
+1.5/0
9000
3.5x10
500
cgfac06.prj
CGFAC-80-114-c20-d20(8)
CGFAC-80-114-c20-d20
CGFAC
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
80
114
45
24
22
69
28
95
-
0.2
1
+1.8/0
7000
1.0x10
1000
cgfac06.prj
CGFAC-95-126-c25-d25(10)
CGFAC-95-126-c25-d25
CGFAC
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
95
126
55
26
25
76
55
130
-
0.2
1
+2.0/0
6000
2.3x10
1600
cgfac06.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성