피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Full complement type with Hexagon Hole (CFE...VBR, VB, VBUUR, VBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Eccentric Type CFE
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/eccentric_type/full_complement_type_with_hexagon_hole_asmtab.prj},{NB=CFE18VB},{STDRT=24},{VERS=2},{MASS=285},{BLTYP1=2},{BLTYP2=3},{SD=18},{D=40},{C=20},{SDE=24},{SD1=18},{NDM=18.000},{P=1.500},{G11=18},{GZ11=16.160},{GS11=1.50},{B3=17.5},{B3E1=8},{B=21.6},{B1=58.1},{B2=36.5},{C1=0.8},{SG11=6},{G1=19.0},{G1E=19},{H=8},{SR=1.0},{EPS=0.8},{SG21=3},{SF=29},{TRQ=86.2},{L=15.8},{DAR=2.00},{ZEFF=41},{PKVAL1=41},{PKVAL2=41},{BLRE=2},{RS=0.3},{FW=24.20},{C1OR=15.8},{TUU=0.0},{DKP=30.7},{CKP1=2.71},{CSS1=2.72},{CETC=5.0},{CKP2=0.7},{CSS2=0.5},{CSF=1.0},{I1=8},{I2=39.42},{POH=17.42},{G3=3},{OH=2.5},{DSL=0.0},{CSL=0.0},{SRL=10.0},{TSS=31.8},{W3IR=0.0},{CR=25300},{COR=51300},{FMAX=31100},{SC=1},{AXP1=0},{AXP2=0},{VERS1=1},{B31=8},{CETC1=0.000},{CETC2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Diameter of the eccentricity color
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SDE
Diameter of the eccentricity color
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
B3
Dimension
[mm]
B
Maximum width
[mm]
B1
Max.Total length
[mm]
B2
Length
[mm]
C1
Dimension
[mm]
SG1
Diameter
[mm]
G1
Length
[mm]
H
Dimension
[mm]
SR
rs min
[mm]
EPS
Eccentricity
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Static allowable load
[N]
CETC1
[mm]
CETC2
[mm]
GD
[mm]
CFE6VBR
9
CFE6VBR
21
16
11
9
M6x1
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
-
8.5
3
0.3
0.4
11
2.7
6980
8500
1950
3.500
8.000
3.000
CFE6VB
9
CFE6VB
21
16
11
9
M6x1
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
-
8.5
3
0.3
0.4
11
2.7
6980
8500
1950
3.500
8.000
3.000
CFE6VBUUR
9
CFE6VBUUR
21
16
11
9
M6x1
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
-
8.5
3
0.3
0.4
11
2.7
6980
8500
1950
3.500
8.000
3.000
CFE6VBUU
9
CFE6VBUU
21
16
11
9
M6x1
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
-
8.5
3
0.3
0.4
11
2.7
6980
8500
1950
3.500
8.000
3.000
CFE8VBR
11
CFE8VBR
32
19
11
11
M8x1.25
9.5
12.2
32.2
20.0
0.6
-
10.5
4
0.3
0.4
13
6.5
8170
11200
4620
3.500
8.000
4.000
CFE8VB
11
CFE8VB
32
19
11
11
M8x1.25
9.5
12.2
32.2
20.0
0.6
-
10.5
4
0.3
0.4
13
6.5
8170
11200
4620
3.500
8.000
4.000
CFE8VBUUR
11
CFE8VBUUR
32
19
11
11
M8x1.25
9.5
12.2
32.2
20.0
0.6
-
10.5
4
0.3
0.4
13
6.5
8170
11200
4620
3.500
8.000
4.000
CFE8VBUU
11
CFE8VBUU
32
19
11
11
M8x1.25
9.5
12.2
32.2
20.0
0.6
-
10.5
4
0.3
0.4
13
6.5
8170
11200
4620
3.500
8.000
4.000
CFE10VBR
13
CFE10VBR
50
22
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
-
12.5
4
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
3.500
8.500
4.000
CFE10VB
13
CFE10VB
50
22
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
-
12.5
4
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
3.500
8.500
4.000
CFE10VBUUR
13
CFE10VBUUR
50
22
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
-
12.5
4
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
3.500
8.500
4.000
CFE10VBUU
13
CFE10VBUU
50
22
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
-
12.5
4
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
3.500
8.500
4.000
CFE10-1VBR
13
CFE10-1VBR
66
26
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
-
12.5
4
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
3.500
8.500
4.000
CFE10-1VB
13
CFE10-1VB
66
26
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
-
12.5
4
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
3.500
8.500
4.000
CFE10-1VBUUR
13
CFE10-1VBUUR
66
26
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
-
12.5
4
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
3.500
8.500
4.000
CFE10-1VBUU
13
CFE10-1VBUU
66
26
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
-
12.5
4
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
3.500
8.500
4.000
CFE12VBR
16
CFE12VBR
107
30
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
4
13.5
6
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
0.000
0.000
0.000
CFE12VB
16
CFE12VB
107
30
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
4
13.5
6
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
0.000
0.000
0.000
CFE12VBUUR
16
CFE12VBUUR
107
30
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
4
13.5
6
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
0.000
0.000
0.000
CFE12VBUU
16
CFE12VBUU
107
30
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
4
13.5
6
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
0.000
0.000
0.000
CFE12-1VBR
16
CFE12-1VBR
117
32
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
4
13.5
6
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
0.000
0.000
0.000
CFE12-1VB
16
CFE12-1VB
117
32
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
4
13.5
6
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
0.000
0.000
0.000
CFE12-1VBUUR
16
CFE12-1VBUUR
117
32
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
4
13.5
6
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
0.000
0.000
0.000
CFE12-1VBUU
16
CFE12-1VBUU
117
32
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
4
13.5
6
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
0.000
0.000
0.000
CFE16VBR
22
CFE16VBR
193
35
18
22
M16x1.5
15.5
19.6
52.1
32.5
0.8
4
17.0
6
0.6
0.8
26
58.5
20700
37600
23200
0.000
0.000
0.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성