피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BTB - 标准型 推力滚针轴承 单向推力
A&T-3D Gallery
zonghe
zhoucheng
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/btb.prj},{NB=BTB-1024},{CODE=BTB},{GCGG=1024},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{XD=10},{D=24},{B=2},{F=23},{F1=12},{XD1=10},{D1=24},{B1=1},{RXZS=4200},{ZL=9},{DZH=9.2},{JZH=25.5},{PDF=btb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
XD
d 带保持架止推滚珠
[mm]
D
D 带保持架止推滚珠
[mm]
B
B 带保持架止推滚珠
[mm]
F
F 带保持架止推滚珠
[mm]
F1
F1 带保持架止推滚珠
[mm]
XD1
d1 止推圈X2
[mm]
D1
D1 止推圈X2
[mm]
B1
B1 止推圈X2
[mm]
RXZS
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
ZL
重量g(参考)
ⁿ/ₐ
DZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
JZH
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
BTB-0414
BTB-0414
BTB
0414
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
4
14
2
13
5
4
14
1
5200
2.7
4.4
8
BTB-0515
BTB-0515
BTB
0515
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
5
15
2
14
6
5
15
1
5200
2.8
4.75
9.2
BTB-0619
BTB-0619
BTB
0619
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
6
19
2
18
7
6
19
1
4700
5
6.8
15.5
BTB-0821
BTB-0821
BTB
0821
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
8
21
2
20
9
8
21
1
4500
6
7.8
19.4
BTB-1024
BTB-1024
BTB
1024
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
10
24
2
23
12
10
24
1
4200
9
9.2
25.5
BTB-1226
BTB-1226
BTB
1226
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
12
26
2
25
14
12
26
1
3700
9
9.9
29
BTB-1528
BTB-1528
BTB
1528
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
15
28
2
27
17
15
28
1
3200
10
11.3
36
BTB-1730
BTB-1730
BTB
1730
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
17
30
2
29
19
17
30
1
3000
12
11.9
39.5
BTB-2035
BTB-2035
BTB
2035
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
20
35
2
34
22
20
35
1
2500
15
13.1
46.5
BTB-2542
BTB-2542
BTB
2542
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
42
2
41
29
25
42
1
2100
21
14.7
58
BTB-3047
BTB-3047
BTB
3047
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
30
47
2
46
34
30
47
1
1800
24
16.3
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성