피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WashJet® MEG-SSTC - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
고압 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/high_pressure_flat_spray_nozzles/nozzle_meg_sstc_m.prj},{NB=B1/4MEG-SSTC1503},{PN=B1/4MEG-SSTC1503},{SG2=WashJet® MEG-SSTC Nozzles},{CP=nozzle_meg_sstc_m.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{SA=15},{CS=03},{MAT=Hardened Stainless Steel},{SP=Flat Spray},{SPSG=-},{SAG=Standard},{FRC3=1.2},{FRC20=3.1},{FRC35=4.0},{FRC50=4.8},{FRC80=6.1},{FRC100=6.8},{FRC140=8.1},{FRC170=8.9},{FRC200=9.7},{ICTXT=1/4},{BBDN=45359},{BFDN=16036},{ADN=16035},{MT=SSTC},{HS=14.224},{HD=15.494},{HF=10.414},{FED=24.638},{PC=26456 (White Color)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
SA
스프레이 각도
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (lpm) @ 20 bar
ⁿ/ₐ
FRC35
유량 용량 (lpm) @ 35 bar
ⁿ/ₐ
FRC50
유량 용량 (lpm) @ 50 bar
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (lpm) @ 80 bar
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (lpm) @ 100 bar
ⁿ/ₐ
FRC140
유량 용량 (lpm) @ 140 bar
ⁿ/ₐ
FRC170
유량 용량 (lpm) @ 170 bar
ⁿ/ₐ
FRC200
유량 용량 (lpm) @ 200 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/4MEG-SSTC0001
B1/4MEG-SSTC0001
1/4
수/암
BSPT
00
01
Hardened Stainless Steel
.39
1.0
1.3
1.6
2.0
2.3
2.7
3.0
3.2
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC0002
B1/4MEG-SSTC0002
1/4
수/암
BSPT
00
02
Hardened Stainless Steel
.79
2.0
2.7
3.2
4.1
4.6
5.4
5.9
6.4
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC0003
B1/4MEG-SSTC0003
1/4
수/암
BSPT
00
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC0004
B1/4MEG-SSTC0004
1/4
수/암
BSPT
00
04
Hardened Stainless Steel
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC0005
B1/4MEG-SSTC0005
1/4
수/암
BSPT
00
05
Hardened Stainless Steel
2.0
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC00055
B1/4MEG-SSTC00055
1/4
수/암
BSPT
00
055
Hardened Stainless Steel
2.2
5.6
7.4
8.9
11.2
12.5
14.8
16.3
17.7
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC0006
B1/4MEG-SSTC0006
1/4
수/암
BSPT
00
06
Hardened Stainless Steel
2.4
6.1
8.1
9.7
12.2
13.7
16.2
17.8
19.3
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC0007
B1/4MEG-SSTC0007
1/4
수/암
BSPT
00
07
Hardened Stainless Steel
2.8
7.1
9.4
11.3
14.3
16.0
18.9
21
23
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC0008
B1/4MEG-SSTC0008
1/4
수/암
BSPT
00
08
Hardened Stainless Steel
3.2
8.2
10.8
12.9
16.3
18.2
22
24
26
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC0009
B1/4MEG-SSTC0009
1/4
수/암
BSPT
00
09
Hardened Stainless Steel
3.6
9.2
12.1
14.5
18.3
21
24
27
29
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC0010
B1/4MEG-SSTC0010
1/4
수/암
BSPT
00
10
Hardened Stainless Steel
3.9
10.2
13.5
16.1
20
23
27
30
32
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC0015
B1/4MEG-SSTC0015
1/4
수/암
BSPT
00
15
Hardened Stainless Steel
5.9
15.3
20
24
31
34
40
45
48
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC1501
B1/4MEG-SSTC1501
1/4
수/암
BSPT
15
01
Hardened Stainless Steel
.39
1.0
1.3
1.6
2.0
2.3
2.7
3.0
3.2
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC1502
B1/4MEG-SSTC1502
1/4
수/암
BSPT
15
02
Hardened Stainless Steel
.79
2.0
2.7
3.2
4.1
4.6
5.4
5.9
6.4
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC1503
B1/4MEG-SSTC1503
1/4
수/암
BSPT
15
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC1504
B1/4MEG-SSTC1504
1/4
수/암
BSPT
15
04
Hardened Stainless Steel
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC1505
B1/4MEG-SSTC1505
1/4
수/암
BSPT
15
05
Hardened Stainless Steel
2.0
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC15055
B1/4MEG-SSTC15055
1/4
수/암
BSPT
15
055
Hardened Stainless Steel
2.2
5.6
7.4
8.9
11.2
12.5
14.8
16.3
17.7
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC1506
B1/4MEG-SSTC1506
1/4
수/암
BSPT
15
06
Hardened Stainless Steel
2.4
6.1
8.1
9.7
12.2
13.7
16.2
17.8
19.3
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC1507
B1/4MEG-SSTC1507
1/4
수/암
BSPT
15
07
Hardened Stainless Steel
2.8
7.1
9.4
11.3
14.3
16.0
18.9
21
23
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC25055
B1/4MEG-SSTC25055
1/4
수/암
BSPT
25
055
Hardened Stainless Steel
2.2
5.6
7.4
8.9
11.2
12.5
14.8
16.3
17.7
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC2506
B1/4MEG-SSTC2506
1/4
수/암
BSPT
25
06
Hardened Stainless Steel
2.4
6.1
8.1
9.7
12.2
13.7
16.2
17.8
19.3
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC4002
B1/4MEG-SSTC4002
1/4
수/암
BSPT
40
02
Hardened Stainless Steel
.79
2.0
2.7
3.2
4.1
4.6
5.4
5.9
6.4
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC4005
B1/4MEG-SSTC4005
1/4
수/암
BSPT
40
05
Hardened Stainless Steel
2.0
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
23.01
14.29
12.57
B1/4MEG-SSTC4006
B1/4MEG-SSTC4006
1/4
수/암
BSPT
40
06
Hardened Stainless Steel
2.4
6.1
8.1
9.7
12.2
13.7
16.2
17.8
19.3
23.01
14.29
12.57
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성