您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
Clevis With Pivot - Stainless steel
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Inox Cylinders
Accessories
Accessories for ISO 15552 cylinders
Powered by
CAD模型選擇
{airwork/cylinder/inox/accessories/15552/clevis_with_pivot_st.prj},{NB=Clevis With Pivot_303 AR4218},{C2=AR4218},{CODE=FORM10ISOI},{MAT=AISI 303 Stainless steel},{ACCMAT=St},{D=M10X1.25},{NDM=10},{P=1.25},{A=10},{B=20},{D1=10},{S=25.0},{N=20},{L1=40},{L=52},{E=15.0},{D2=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
C2
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
N
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
D2
[mm]
AR4216
AR4216
AISI 303 Stainless steel
M6
6
12
6
17.0
12
24
31
9.0
10
AR4217
AR4217
AISI 303 Stainless steel
M8
8
16
8
21.0
16
32
42
12.0
14
AR4218
AR4218
AISI 303 Stainless steel
M10X1.25
10
20
10
25.0
20
40
52
15.0
18
AR4219
AR4219
AISI 303 Stainless steel
M12X1.25
12
24
12
30.0
24
48
62
18.0
20
AR4220
AR4220
AISI 303 Stainless steel
M16X1.5
16
32
16
39.0
32
64
83
24.0
26
AR4221
AR4221
AISI 303 Stainless steel
M20X1.5
20
40
20
48.0
40
80
105
30.0
34
AR4222
AR4222
AISI 303 Stainless steel
M27X2
30
55
30
65.0
54
110
148
38.0
48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表