피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
AF3000M
CKD
조질·조압기기
필터
대형 메인 라인 필터 AF3000
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/filter/af3000_series/af3000m_asmtab.prj},{NB=AF3080M-150},{MODEL=AF3},{FLOW=080 : 80 m3/min},{XFLOW=080},{FILTER=M},{BORE=150},{F=},{H=},{K=},{L=},{L1=},{O=},{X1=},{Y2=},{A=600},{B=1300},{C=1606},{D=490},{E=16-M22 X 80},{XF=M20},{G=600},{XH=280},{J=280},{XK=15},{PPATH=af3000m/parts/af3000m_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
형번
ⁿ/ₐ
FLOW
유량 구분
ⁿ/ₐ
FILTER
메인라인 필터
ⁿ/ₐ
BORE
구경
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
XF
ⁿ/ₐ
G
[mm]
XH
[mm]
J
[mm]
XK
[mm]
AF3016M-50
AF3
016 : 16 m3/min
M
50
315
1045
1250
280
8-M20 X 70
M12
600
0
0
0
AF3032M-80
AF3
032 : 32 m3/min
M
80
500
1255
1495
400
12-M22 X 80
M12
600
210
210
15
AF3048M-100
AF3
048 : 48 m3/min
M
100
500
1255
1495
400
12-M22 X 80
M12
600
210
210
15
AF3064M-100
AF3
064 : 64 m3/min
M
100
550
1270
1522
445
16-M22 X 80
M16
600
250
250
15
AF3080M-150
AF3
080 : 80 m3/min
M
150
600
1300
1606
490
16-M22 X 80
M20
600
280
280
15
AF3096M-150
AF3
096 : 96 m3/min
M
150
650
1320
1630
560
16-M24 X 90
M20
600
320
320
15
AF3128M-150
AF3
128 : 128 m3/min
M
150
700
1350
1693
620
20-M24 X 90
M20
600
350
350
15
AF3160M-200
AF3
160 : 160 m3/min
M
200
700
1350
1693
620
20-M24 X 90
M20
600
350
350
15
AF3192M-200
AF3
192 : 192 m3/min
M
200
750
1360
1709
675
20-M24 X 100
M20
600
400
400
15
AF3256M-200
AF3
256 : 256 m3/min
M
200
850
1400
1786
745
20-M30 X 100
M24
600
450
450
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성