피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CPLAPC - 铝合金圆型双膜片联轴器 夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplapc.prj},{NB=CPLAPC-25-31-c3-d3},{CODE=CPLAPC},{D=25},{L=31},{D5=3},{C=3},{C4D5=3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12},{E=4.4},{N=2.6},{N1=0.950},{D1=12.6},{F=3.90},{H=10.70},{M=M3},{M1=3.00},{NJ=1.2},{NO=NO},{DKB=},{CKB=},{CKF=},{DKF=},{EDNJ=1},{RXPX=0.12},{RXPJ=2},{ZXPC=+0.5/-0.5},{RXZS=25000},{NZGD=850},{GXJ= 2.7x10},{ZL=38},{PDF=cplapc.pdf},{PPATH=cplapc/cplapc05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
N1
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏角
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLAPC-19-27-c3-d3
CPLAPC-19-27-c3-d3
CPLAPC
19
27
5.2
1.8
0.750
9.5
3.30
9.10
M2.5
2.50
0.8
NO
0.000
0.000
0.7
0.12
2
+0.5/-0.5
33000
450
8.7x10
20
cplapc/cplapc05.prj
CPLAPC-25-31-c3-d3
CPLAPC-25-31-c3-d3
CPLAPC
25
31
4.4
2.6
0.950
12.6
3.90
10.70
M3
3.00
1.2
NO
0.000
0.000
1
0.12
2
+0.5/-0.5
25000
850
2.7x10
38
cplapc/cplapc05.prj
CPLAPC-32-40-c3-d3
CPLAPC-32-40-c3-d3
CPLAPC
32
40
7.5
3.5
1.175
16.0
4.50
12.75
M4
4.00
2.5
NO
0.000
0.000
2.5
0.15
2
+0.5/-0.5
19000
1600
9.6x10
80
cplapc/cplapc05.prj
CPLAPC-40-44-c8-d8
CPLAPC-40-44-c8-d8
CPLAPC
40
44
6.0
4.5
1.425
19.3
5.00
14.25
M4
4.00
2.5
NO
3.000
1.400
3.5
0.15
2
+0.5/-0.5
15000
3200
1.9x10
120
cplapc/cplapc05.prj
CPLAPC-50-57-c8-d8
CPLAPC-50-57-c8-d8
CPLAPC
50
57
10.5
4.5
1.425
23.0
5.00
18.75
M4
4.00
2.5
NO
3.000
1.400
9
0.15
2
+0.5/-0.5
12000
3900
8.1x10
160
cplapc/cplapc05.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성