피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11863-2 - Blind Flange Collar
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11853_2_blind_flange_collar.prj},{NB=9615331208},{IDNR=9615331208},{NAME=},{DESC=9615331208-BLIND-FLANGE-COLLAR-DN40-H3-1.4404-DIN11853-2-A},{SHAPE=Blind Flange Collar},{STANDARD=DIN11853-2},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=H3},{A1=10},{FH1=1.5},{OD1=82},{ID2=53.4},{H2=9},{DC1=65},{N=4},{VERS=1},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
H2
Height
[mm]
DC1
Diameter
[mm]
9615331203
9615331203
9615331203-BLIND-FLANGE-C...
Blind Flange Collar
DIN11853-2
1.4404
H3
10
54
9
37
9615331204
9615331204
9615331204-BLIND-FLANGE-C...
Blind Flange Collar
DIN11853-2
1.4404
H3
10
59
9
42
9615331205
9615331205
9615331205-BLIND-FLANGE-C...
Blind Flange Collar
DIN11853-2
1.4404
H3
10
64
9
47
9615331206
9615331206
9615331206-BLIND-FLANGE-C...
Blind Flange Collar
DIN11853-2
1.4404
H3
10
70
9
53
9615331207
9615331207
9615331207-BLIND-FLANGE-C...
Blind Flange Collar
DIN11853-2
1.4404
H3
10
76
9
59
9615331208
9615331208
9615331208-BLIND-FLANGE-C...
Blind Flange Collar
DIN11853-2
1.4404
H3
10
82
9
65
9615331209
9615331209
9615331209-BLIND-FLANGE-C...
Blind Flange Collar
DIN11853-2
1.4404
H3
10
94
9
77
9615331210
9615331210
9615331210-BLIND-FLANGE-C...
Blind Flange Collar
DIN11853-2
1.4404
H3
10
113
9
95
9615331211
9615331211
9615331211-BLIND-FLANGE-C...
Blind Flange Collar
DIN11853-2
1.4404
H3
12
133
11
112
9615331212
9615331212
9615331212-BLIND-FLANGE-C...
Blind Flange Collar
DIN11853-2
1.4404
H3
14
159
11
137
9615331213
9615331213
9615331213-BLIND-FLANGE-C...
Blind Flange Collar
DIN11853-2
1.4404
H3
14
183
11
161
9615331214
9615331214
9615331214-BLIND-FLANGE-C...
Blind Flange Collar
DIN11853-2
1.4404
H3
16
213
14
188
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN11863-2 - Blind Flange Groove
Alfa Laval
19.12.2022
DIN11863-1 - Blank Liner
Alfa Laval
26.01.2023
8000 - Blank flange, PN 16
HAWLE
23.02.2024
DIN11851 - Nut F
Alfa Laval
23.12.2022
ABGCB, ABGC - Angular Bearing with Housing Sets - Back-to-Back Combination ...
Misumi
03.06.2021
DIN11863-3 - End Cap Collar
Alfa Laval
19.12.2022
Modèle 5727 - Lapped flange - Type 04A - Stainless steel 1.4541 - 1.4571
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
DIN 11853-2 - Flange Collar BF
Alfa Laval
19.12.2022
Modèle 5750 - Blind flange PN6 - Type 05A - Stainless steel 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
14.045 - Blind Flange DIN
agru
12.10.2022
DIN 11853-2 - Flange Groove NF
Alfa Laval
19.12.2022
I.2TP1016 - Blind flanges 05A-TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
8000 - Blind flange
HAWLE
23.02.2024
DIN11864-2 - Flange Collar
Alfa Laval
19.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성