피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
640 and 840 Series Floor Boxes
ABB Installation Products
Floor Box
Steel City Floor Boxes
Flush Service Floor Boxes
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/floorbox/steelbox/flushbox/640_840_asmtab.prj},{NB=SP6431},{CN=SP6431},{DESCRIPTION=Cast-Iron Three-Gang Floor Box with 1\" Conduit Tapping},{CONF=643},{HELP=2},{PPATH=parts/640_840_asmtpl.prj},{A=3.4140},{B=5.43750000},{C=10.56250000},{BPA=2.50000000},{APA=0.62500000},{NG=3},{MC=37 per gang},{SCT=0.75000000},{MCTW=1.00000000},{MCTWO=1.25000000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Cat.No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
BPA
Before Pour Adj.
[인치]
APA
After Pour Adj.
[인치]
NG
Number of Gangs
ⁿ/ₐ
MC
Maximum Capacity (CU.IN)
ⁿ/ₐ
SCT
Standard Conduit Tapping
[인치]
MCTW
Max. Conduit Tapping (w/ Bushing)
[인치]
MCTWO
Max. Conduit Tapping (w/o Bushing)
[인치]
641
641
Cast-Iron Single-Gang Flo...
3.4140
3 15/16
5 7/16
2 1/2
5/8
1
35
3/4
1
1 1/4
641AL
641AL
Cast-Iron Single-Gang Flo...
3.4140
3 15/16
5 7/16
2 1/2
5/8
1
35
3/4
1
1 1/4
6411
6411
Cast-Iron Single-Gang wit...
3.4140
3 15/16
5 7/16
2 1/2
5/8
1
35
3/4
1
1 1/4
SP6411AL
SP6411AL
Cast-Iron Single-Gang Flo...
3.4140
3 15/16
5 7/16
2 1/2
5/8
1
35
3/4
1
1 1/4
SP641114
SP641114
Cast Iron Single Gang Flo...
3.4140
3 15/16
5 7/16
2 1/2
5/8
1
35
3/4
1
1 1/4
SP641114AL
SP641114AL
Cast Iron Single Gang Flo...
3.4140
3 15/16
5 7/16
2 1/2
5/8
1
35
3/4
1
1 1/4
642
642
Cast-Iron Two-Gang Floor ...
3.4140
5 7/16
7 1/4
2 1/2
5/8
2
37 per gang
3/4
1
1 1/4
642AL
642AL
Cast-Iron Two-Gang Floor ...
3.4140
5 7/16
7 1/4
2 1/2
5/8
2
37 per gang
3/4
1
1 1/4
6421
6421
Cast-Iron Two-Gang Floor ...
3.4140
5 7/16
7 1/4
2 1/2
5/8
2
37 per gang
3/4
1
1 1/4
SP6421AL
SP6421AL
Cast-Iron Two-Gang Floor ...
3.4140
5 7/16
7 1/4
2 1/2
5/8
2
37 per gang
3/4
1
1 1/4
SP642114
SP642114
Cast-Iron Two-Gang Floor ...
3.4140
5 7/16
7 1/4
2 1/2
5/8
2
37 per gang
3/4
1
1 1/4
SP642114AL
SP642114AL
Cast Iron Two Gang Floor ...
3.4140
5 7/16
7 1/4
2 1/2
5/8
2
37 per gang
3/4
1
1 1/4
643
643
Cast-Iron Three-Gang Floo...
3.4140
5 7/16
10 9/16
2 1/2
5/8
3
37 per gang
3/4
1
1 1/4
643AL
643AL
Cast-Iron Three-Gang Floo...
3.4140
5 7/16
10 9/16
2 1/2
5/8
3
37 per gang
3/4
1
1 1/4
SP6431
SP6431
Cast-Iron Three-Gang Floo...
3.4140
5 7/16
10 9/16
2 1/2
5/8
3
37 per gang
3/4
1
1 1/4
SP6431AL
SP6431AL
Cast-Iron Three-Gang Floo...
3.4140
5 7/16
10 9/16
2 1/2
5/8
3
37 per gang
3/4
1
1 1/4
SP643114
SP643114
Cast-Iron Three-Gang Floo...
3.4140
5 7/16
10 9/16
2 1/2
5/8
3
37 per gang
3/4
1
1 1/4
643114AL
643114AL
Cast-Iron Three-Gang Floo...
3.4140
5 7/16
10 9/16
2 1/2
5/8
3
37 per gang
3/4
1
1 1/4
644
644
Cast-Iron Four-Gang Floor...
3.4140
5 7/16
13 7/8
2 1/2
5/8
4
37 per gang
3/4
1
1 1/4
SP644AL
SP644AL
Cast Iron Four Gang Floor...
3.4140
5 7/16
13 7/8
2 1/2
5/8
4
37 per gang
3/4
1
1 1/4
SP6441
SP6441
Cast Iron Four Gang Floor...
3.4140
5 7/16
13 7/8
2 1/2
5/8
4
37 per gang
3/4
1
1 1/4
6441AL
6441AL
Cast Iron Four Gang Floor...
3.4140
5 7/16
13 7/8
2 1/2
5/8
4
37 per gang
3/4
1
1 1/4
841SC
841SC
Cast-Iron Single-Gang Flo...
2.0315
4 5/16
4 9/16
1 1/2
0
1
15
3/4
3/4
3/4
841AL
841AL
Cast Iron Single-Gang Flo...
2.0315
4 5/16
4 9/16
1 1/2
0
1
15
3/4
3/4
3/4
842SC
842SC
Cast-Iron Two-Gang Floor ...
2.0315
5 13/16
6 5/16
1 1/2
0
2
16.5 per gang
3/4
3/4
3/4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성