您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
Anaconda Sealtite HC - Anaconda Sealtite HC
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite conduit
Powered by
CAD模型選擇
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1a_sealtite_conduit/fam_12_hc.prj},{NB=317.026.1(Standard)},{ST=1''},{VP=Standard},{COL=Schwarz},{ID=26.5},{AD=33.1},{SB=120},{DB=170},{WEIGHT=0.8},{IS=Galvanisiertes Stahlband},{MAN=PVC},{TMIN=-45},{TMAX=105},{TKURZ=120},{DF=1250},{SF=6},{ZF=1000},{DS=IP 67},{OIB=4},{UVB=4},{AM=Besonders geeignet bei Öl und Fett Applikationen},{BAC=6380213},{SNR=83071000},{INFO=PDF Info},{VERS=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
ST
Size
[Inch]
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
Length
[m]
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
SB
Static bending radius
[mm]
DB
Dynamic bending radius
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
317.006.1
317.006.1
1/4''
Black
50.0
6.4
11.5
40
50
0.2
10.0
317.010.1
317.010.1
5/16''
Black
50.0
10.1
14.4
50
65
0.2
10.0
317.012.1
317.012.1
3/8''
Black
75.0
12.6
17.8
60
85
0.3
22.5
317.016.1
317.016.1
1/2''
Black
60.0
16.0
21.1
75
110
0.4
24.0
317.020.1
317.020.1
3/4''
Black
50.0
21.0
26.4
90
140
0.6
30.0
317.026.1
317.026.1
1''
Black
30.0
26.5
33.1
120
170
0.8
24.0
317.035.1
317.035.1
1.1/4''
Black
30.0
35.1
41.8
135
215
1.1
33.0
317.040.1
317.040.1
1.1/2''
Black
15.0
40.3
47.8
165
250
1.5
22.5
317.050.1
317.050.1
2''
Black
15.0
51.6
59.9
210
300
2.0
30.0
317.063.1
317.063.1
2.1/2”
Black
15.0
63.3
72.6
210
300
2.8
42.0
317.075.1
317.075.1
3”
Black
7.5
78.4
88.4
210
300
3.7
27.8
317.100.1
317.100.1
4”
Black
7.5
102.1
113.8
210
300
4.9
36.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表