피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 141U - Narrow lock case, bare-metal
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Locks for Gates and Doors
Cased locks
Powered by
CAD모델 선택
{amf/schl/101_kasten/amf141u_assmtab.prj},{NB=AMF14472_1},{BESTNR=14472},{ART=mit verzinktem Schloss Nr. 143U-**. Rechts und links verwendbar},{A=30},{SCL=RZW},{SCLN=Schweizer Rundzylinder (RZ). Mit Wechsel},{DIN=1},{C=172},{D=74},{E=24},{F=31.5},{S=2.5},{GEW=1050},{CTN=83014019},{EAN=4020772014476},{VERS1=30KW},{VERS=18},{FVERS=141},{PPATH=amf141u_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
ART
Design
ⁿ/ₐ
A
Case width
[mm]
SCL
Closure
ⁿ/ₐ
SCLN
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
Centres
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
S
Material thickness
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
14464
14464
with zinc-plated lock no....
30
PZW
Profile cylinder (PZ). Wi...
172
72
24
33.5
2.5
1050
83014019
4020772014469
yes
no
14.06.2023
yes
14472
14472
with zinc-plated lock no....
30
RZW
Swiss round cylinder (RZ)...
172
74
24
31.5
2.5
1050
83014019
4020772014476
yes
no
14.06.2023
yes
10629
10629
with zinc-plated lock no....
40
PZW
Profile cylinder (PZ). Wi...
173
72
33
34.0
3.0
1200
83014019
4020772010621
yes
no
14.06.2023
yes
10736
10736
with zinc-plated lock no....
40
RZW
Swiss round cylinder (RZ)...
173
74
33
32.0
3.0
1200
83014019
4020772010737
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성