Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-T10-BR32-ST - T型齿形皮带轮,间距为10毫米的钢制锥形张力衬套,齿形皮带宽度为32毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t10_br32_t-sp.prj},{NB=16477428},{ARTNR=16477428},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1615 38 T10/28-2},{ZRB=32},{Z=28},{AUSF=15F},{AZ=87.27},{AB=93},{D=89.13},{ND=0},{DI=0},{B1=38},{L=0},{R=0},{SB=1615},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=1057},{TYP=4},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.8},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.8},{BB=1.0},{KD=89.0},{ID=80},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16477418
16477418
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1008 38 T10/18-2
32
18
16F
55.44
60
57.30
0
37
38
22
16
1008
12
25
438
84835080
16477419
16477419
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 38 T10/19-2
32
19
16F
58.62
66
60.48
0
44
38
22
16
1108
12
28
488
84835080
16477420
16477420
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 38 T10/20-2
32
20
16F
61.80
66
63.66
0
44
38
22
16
1108
12
28
540
84835080
16477422
16477422
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 38 T10/22-2
32
22
16F
68.17
75
70.03
0
50
38
25
13
1210
12
32
654
84835080
16477424
16477424
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 38 T10/24-2
32
24
15F
74.53
83
76.39
0
0
38
0
0
1615
12
42
777
84835080
16477425
16477425
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 38 T10/25-2
32
25
15F
77.72
83
79.58
0
0
38
0
0
1615
12
42
844
84835080
16477426
16477426
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 38 T10/26-2
32
26
15F
80.90
87
82.76
0
0
38
0
0
1615
12
42
912
84835080
16477427
16477427
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 38 T10/27-2
32
27
15F
84.08
91
85.94
0
0
38
0
0
1615
12
42
983
84835080
16477428
16477428
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 38 T10/28-2
32
28
15F
87.27
93
89.13
0
0
38
0
0
1615
12
42
1057
84835080
16477430
16477430
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 38 T10/30-2
32
30
15F
93.63
97
95.49
0
0
38
0
0
1615
12
42
1214
84835080
16477432
16477432
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 38 T10/32-2
32
32
15F
100.00
106
101.86
0
0
38
0
0
1615
12
42
1380
84835080
16477436
16477436
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 38 T10/36-2
32
36
16F
112.73
119
114.59
0
86
38
32
6
2012
12
50
1747
84835080
16477440
16477440
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 38 T10/40-2
32
40
16F
125.46
131
127.32
0
90
38
32
6
2012
12
50
2155
84835080
16477444
16477444
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 38 T10/44-2
32
44
16F
138.20
143
140.06
0
110
38
32
6
2012
12
50
2607
84835080
16477448
16477448
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/48-2
32
48
10F
150.93
158
152.79
125
0
38
45
7
2517
15
65
3608
84835080
16477460
16477460
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/60-2
32
60
11F
189.13
200
190.99
125
158
38
45
7
2517
15
65
5633
84835080
16477472
16477472
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/72-0
32
72
11
227.32
0
229.18
125
200
38
45
7
2517
15
65
6843
84835080
16477484
16477484
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/84-0
32
84
11
265.52
0
267.37
125
235
38
45
7
2517
15
65
8973
84835080
16477496
16477496
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/96-0
32
96
11
303.72
0
305.58
125
270
38
45
7
2517
15
65
11270
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表