Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-AT10-BR16-ST - AT 齿形皮带轮,间距10毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为16毫米。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮 AT型
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/at-profil/zrr_at10_br16_t-sp.prj},{NB=16877232},{ARTNR=16877232},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1610 26 AT10/32-2},{ZRB=16},{Z=32},{AUSF=10F},{AZ=100.04},{AB=106},{D=101.86},{ND=82},{DI=0},{B1=22},{L=26},{R=4},{SB=1610},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=1000},{TYP=2},{ZTL=10},{OZB=5.40},{ZT=2.35},{R1=1.2},{R2=0.5},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{BB=1.0},{KD=101.0},{ID=90},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16877218
16877218
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1008 22 AT10/18-2
16
18
15F
55.48
60
57.30
0
0
22
22
0
1008
9
25
260
84835080
16877219
16877219
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 22 AT10/19-2
16
19
15F
58.66
66
60.48
0
0
22
22
0
1108
9
28
280
84835080
16877220
16877220
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 22 AT10/20-2
16
20
15F
61.84
66
63.66
0
0
22
22
0
1108
9
28
330
84835080
16877222
16877222
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 22 AT10/22-2
16
22
15F
68.21
75
70.03
0
0
22
22
0
1108
9
28
440
84835080
16877224
16877224
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 26 AT10/24-2
16
24
10F
74.57
83
76.39
60
0
22
26
4
1210
10
32
500
84835080
16877225
16877225
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 26 AT10/25-2
16
25
10F
77.76
83
79.58
60
0
22
26
4
1210
10
32
570
84835080
16877226
16877226
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 26 AT10/26-2
16
26
10F
80.94
87
82.76
62
0
22
26
4
1210
10
32
640
84835080
16877227
16877227
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 26 AT10/27-2
16
27
10F
84.12
91
85.94
70
0
22
26
4
1210
10
32
710
84835080
16877228
16877228
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 AT10/28-2
16
28
10F
87.31
93
89.13
74
0
22
26
4
1610
12
42
650
84835080
16877230
16877230
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 AT10/30-2
16
30
10F
93.67
97
95.49
78
0
22
26
4
1610
12
42
830
84835080
16877232
16877232
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 AT10/32-2
16
32
10F
100.04
106
101.86
82
0
22
26
4
1610
12
42
1000
84835080
16877236
16877236
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 AT10/36-2
16
36
10F
112.77
119
114.59
86
0
22
26
4
1610
12
42
1300
84835080
16877240
16877240
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 AT10/40-2
16
40
10F
125.50
131
127.32
100
0
22
26
4
1610
12
42
1820
84835080
16877242
16877242
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 AT10/42-2
16
42
10F
131.87
138
133.69
100
0
22
32
10
2012
12
50
2020
84835080
16877244
16877244
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 AT10/44-2
16
44
10F
138.24
143
140.06
110
0
22
32
10
2012
12
50
2250
84835080
16877248
16877248
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 AT10/48-2
16
48
10F
150.97
158
152.79
110
0
22
32
10
2012
12
50
2880
84835080
16877256
16877256
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 AT10/56-2
16
56
10F
176.43
184
178.25
110
0
22
32
10
2012
12
50
4010
84835080
16877260
16877260
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 AT10/60-2
16
60
11F
189.10
200
190.99
110
158
22
32
10
2012
12
50
4200
84835080
16877264
16877264
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 AT10/64-0
16
64
11
201.90
0
203.72
125
180
22
45
23
2517
15
65
4600
84835080
16877272
16877272
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 AT10/72-0
16
72
11
227.36
0
229.18
125
200
22
45
23
2517
15
65
5780
84835080
16877284
16877284
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 AT10/84-0
16
84
11
265.56
0
267.38
125
235
22
45
23
2517
15
65
7820
84835080
16877296
16877296
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 AT10/96-0
16
96
11
303.76
0
305.58
125
270
22
45
23
2517
15
65
10200
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表