Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-AT5-BR25-AL - AT齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮 AT型
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/at-profil/zrr_at5_breite25.prj},{NB=16642600},{ARTNR=16642600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=36 AT5/26-2},{ZRB=25},{Z=26},{AUSF=1F},{AZ=40.16},{AB=44},{D=41.38},{ND=26},{B1=30},{L=36},{B=8},{GEW=120},{ZTL=5},{ZB=2.7},{ZT=1.1},{R1=0.70},{R2=0.4},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16641200
16641200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/12-2
25
12
1F
17.88
23
19.10
10
30
36
0
30
84835080
16641400
16641400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/14-2
25
14
1F
21.06
25
22.28
13
30
36
0
40
84835080
16641500
16641500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/15-2
25
15
1F
22.65
28
23.87
16
30
36
0
40
84835080
16641600
16641600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/16-2
25
16
1F
24.24
32
25.46
18
30
36
0
50
84835080
16641700
16641700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/17-2
25
17
1F
25.84
32
27.06
18
30
36
0
55
84835080
16641800
16641800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/18-2
25
18
1F
27.43
32
28.65
20
30
36
0
60
84835080
16641900
16641900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/19-2
25
19
1F
29.02
36
30.24
22
30
36
0
70
84835080
16642000
16642000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/20-2
25
20
1F
30.61
36
31.83
23
30
36
0
80
84835080
16642200
16642200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/22-2
25
22
1F
33.79
38
35.01
24
30
36
0
80
84835080
16642400
16642400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/24-2
25
24
1F
36.98
42
38.20
26
30
36
8
110
84835080
16642500
16642500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/25-2
25
25
1F
38.57
44
39.79
26
30
36
8
120
84835080
16642600
16642600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/26-2
25
26
1F
40.16
44
41.38
26
30
36
8
120
84835080
16642700
16642700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/27-2
25
27
1F
41.75
48
42.97
30
30
36
8
130
84835080
16642800
16642800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/28-2
25
28
1F
43.34
48
44.56
32
30
36
8
140
84835080
16643000
16643000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/30-2
25
30
1F
46.53
51
47.75
34
30
36
8
150
84835080
16643200
16643200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/32-2
25
32
1F
49.71
54
50.93
38
30
36
8
180
84835080
16643600
16643600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/36-2
25
36
1F
56.08
63
57.30
38
30
36
8
230
84835080
16644000
16644000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/40-2
25
40
1F
62.44
66
63.66
40
30
36
8
280
84835080
16644200
16644200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 AT5/42-2
25
42
1F
65.63
71
66.85
40
30
36
8
290
84835080
16644400
16644400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
36 AT5/44-0
25
44
2
68.81
0
70.03
45
30
36
8
310
84835080
16644800
16644800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
36 AT5/48-0
25
48
2
75.17
0
76.39
50
30
36
8
400
84835080
16646000
16646000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
36 AT5/60-0
25
60
2
94.27
0
95.49
65
30
36
8
610
84835080
16647200
16647200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
36 AT5/72-0
25
72
2
113.37
0
114.59
80
30
36
10
896
84835080
16648400
16648400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
36 AT5/84-0
25
84
2
132.47
0
133.69
80
30
36
10
1208
84835080
16649600
16649600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
36 AT5/96-0
25
96
2
151.57
0
152.79
90
30
36
10
1580
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表