카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
ZAZ - Planetary reducer ZAZ series
AKD
8-planetary_reducer
xxjsj
Powered by
CAD모델 선택
{akd/8-planetary_reducer/xxjsj/prf_asmtab.prj},{NB=ZAZ80-L1-3-P2},{SS=ZAZ80},{SE=L1},{TR=3},{DS=P2},{OF=},{D3=20},{D5=60},{D2=6.5},{D1=90},{L2=LR40.5},{L21=40.5},{D7=19},{D8=70.0},{D10=M5},{D101=5},{D9=90},{L6=LR42},{L61=42},{D4=25},{D6=80},{L1=36},{L3=3},{L4=38},{L7=5.0},{A1=80},{A2=80},{S1=4},{S2=25},{S3=6},{S4=18},{B=6},{H=22.5},{C=M6},{C1=6},{K=},{BD=},{INFOTEXT=website},{DX1=52.500},{DX2=53.000},{RX=0.000},{LX1=0.000},{LM1=10.000},{PPATH=../prf/assembiles/prf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SS
Series specification
ⁿ/ₐ
ZAZ40-L1-4-P2
ZAZ40
ZAZ60-L1-3-P2
ZAZ60
ZAZ80-L1-3-P2
ZAZ80
ZAZ90-L1-3-P2
ZAZ90
ZAZ120-L1-3-P2
ZAZ120
ZAZ160-L1-3-P2
ZAZ160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성