Wide Type - SRW-LR - SRW-LR
Indunorm
Linear Motion Systems
LM Guide
LM Guide with Caged Ball/Roller
Caged Roller
Roller Guide SRW
Powered by
CAD모델 선택
{indunorm/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_roller/roller_guide_srw/srw_asmtab.prj},{NB=SRW85LR1SS-780LP_G30_0_B-PT18_272-5_0_0_0},{PD=780},{LEND=8820.00},{LPORM=175.00},{LPORX=1000.00},{M=80.00},{W=165.00},{LTR=235.00},{B=140.00},{C=95.00},{H=10.50},{L1=179.20},{T=28.00},{T1=15.00},{K=70.00},{N=22.00},{E=16.00},{E0=9.00},{F0=17.70},{D0=5.20},{W1=85.00},{W2=40.00},{M1=43.00},{F=60.00},{D1=14.00},{D2=20.00},{HM=17.00},{MAXL=3060.00},{GA=30.00},{H3=10.00},{ND=2.000},{MN=SRW85LR},{INFO=InfoText},{INFO1=InfoText},{TH=1},{GN=B-M6F},{PPATH=srw_asmtpl.prj},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload','C0','C0 : Medium preload'},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=780.0},{ACCG=P},{G=},{GX=30},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-PT1/8},{P1=272.5},{P2=0},{P3=0},{P4=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
Model No.
ⁿ/ₐ
GX2
Length G
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
Rail connection
ⁿ/ₐ
SRW70LR1SS+570LP (G22.5g2...
SRW70LR
22.50
No connection
SRW85LR1SS+780LP (G30g30,...
SRW85LR
30.00
No connection
SRW100LR1SS+1270LP (G35g3...
SRW100LR
35.00
No connection
SRW130LR1SS+1530LP (G45g4...
SRW130LR
45.00
No connection
SRW150LR1SS+1340LP (G40g4...
SRW150LR
40.00
No connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성