VJSN - 配管长型滚轮 紧定螺钉型
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunlun/vjsn.prj},{NB=VJSN-D50-d25-L550},{CODE=VJSN},{TYPE=紧定螺钉型},{D=50},{DH9=25},{L=550},{XD2=40.000},{XD3=0},{D1=43},{B=10},{M=6},{PDF=vjsn.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH9
dH9
[mm]
XD1
d1
[mm]
GG
碳钢/铝合金
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
VJSN-D40-d12-L550
VJSN-D40-d12-L550
紧定螺钉型
碳钢
无电解镀镍
40
12
22.700
TG
32
10
4
VJSN-D40-d15-L550
VJSN-D40-d15-L550
紧定螺钉型
碳钢
无电解镀镍
40
15
22.700
TG
32
10
4
VJSN-D50-d15-L550
VJSN-D50-d15-L550
紧定螺钉型
碳钢
无电解镀镍
50
15
40.000
TG
43
10
6
VJSN-D50-d20-L550
VJSN-D50-d20-L550
紧定螺钉型
碳钢
无电解镀镍
50
20
40.000
TG
43
10
6
VJSN-D50-d25-L550
VJSN-D50-d25-L550
紧定螺钉型
碳钢
无电解镀镍
50
25
40.000
TG
43
10
6
VJSN-D60-d20-L550
VJSN-D60-d20-L550
紧定螺钉型
碳钢
无电解镀镍
60
20
49.500
TG
53
10
6
VJSN-D60-d25-L550
VJSN-D60-d25-L550
紧定螺钉型
碳钢
无电解镀镍
60
25
49.500
TG
53
10
6
VJSN-D60-d30-L550
VJSN-D60-d30-L550
紧定螺钉型
碳钢
无电解镀镍
60
30
49.500
TG
53
10
6
VJSN-D80-d25-L550
VJSN-D80-d25-L550
紧定螺钉型
碳钢
无电解镀镍
80
25
68.600
TG
72
15
8
VJSN-D80-d30-L550
VJSN-D80-d30-L550
紧定螺钉型
碳钢
无电解镀镍
80
30
68.600
TG
72
15
8
VJSN-D80-d35-L550
VJSN-D80-d35-L550
紧定螺钉型
碳钢
无电解镀镍
80
35
68.600
TG
72
15
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성