UMBH, UMBT, UMSBH, UMSBT, UMBWH, UMBWT, UMSWH, UMSWT, UMBGH, UMSGH, UMBGWH, UMBLH, UMBLWH, UMBLWT, SUMBH, SUMBT, SUMSBH, SUMSBT, UMBDH, UMBDT, UMBKH, UMSBKH, UMBKWH, UMSBKWH, UMBKT, UMSBKT, UMBKWT, UMSBKWT - 실리콘 고무,우레탄몰드베어링 -수나사붙이 플랫타입-
Misumi
誘명꽣
롤러/반송 관련 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/53_rollers/umbkh_asmtab.prj},{NB=UMBKH6-20},{TS=1},{SHAPE=A},{MAT=1},{HARD=4},{COLOR=B},{BS=1},{DD=6},{D=20},{ALT1=},{DC=0},{PPATH=umbkh/umbkh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
M
m (일반나사)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
RR
r 최소
[mm]
G
[mm]
BU
적용베어링
ⁿ/ₐ
UMBKH3-10
UMBKH3-10
3
M3
4
3
7
15
0.1
1.5
W683ZZA
UMBKH4-13
UMBKH4-13
4
M4
5
4
9
15
0.1
1.5
W684AX50ZZ
UMBKH5-16
UMBKH5-16
5
M4
5
5
13
15
0.2
2.5
WBC5-13ZZ
UMBKH6-20
UMBKH6-20
6
M6
8
5
15
15
0.2
2.5
696ZZ
UMBKH8-28
UMBKH8-28
8
M6
8
7
22
15
0.3
4.0
608ZZ
UMBH10-30A
UMBH10-30A
10
M6
8
8
26
15
0.3
5.0
6000ZZ
UMBH15-40A
UMBH15-40A
15
M10
12
9
32
15
0.3
5.0
6002ZZ
UMBH20-45A
UMBH20-45A
20
M10
12
9
37
15
0.3
8.0
6904ZZ
UMBH25-65A
UMBH25-65A
25
M10
12
15
52
15
1.0
10.0
6205ZZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성