UMBH, UMBT, UMSBH, UMSBT, UMBWH, UMBWT, UMSWH, UMSWT, UMBGH, UMSGH, UMBGWH, UMBLH, UMBLWH, UMBLWT, SUMBH, SUMBT, SUMSBH, SUMSBT, UMBDH, UMBDT, UMBKH, UMSBKH, UMBKWH, UMSBKWH, UMBKT, UMSBKT, UMBKWT, UMSBKWT - 硅橡胶,聚氨酯成形轴承-外螺纹平型-
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/umbkh_asmtab.prj},{NB=UMBKH6-20},{TS=1},{SHAPE=A},{MAT=1},{HARD=4},{COLOR=B},{BS=1},{DD=6},{D=20},{ALT1=},{DC=0},{PPATH=umbkh/umbkh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
RR
r 最小
[mm]
G
[mm]
BU
适用轴承
ⁿ/ₐ
UMBKH3-10
UMBKH3-10
3
M3
4
3
7
15
0.1
1.5
W683ZZA
UMBKH4-13
UMBKH4-13
4
M4
5
4
9
15
0.1
1.5
W684AX50ZZ
UMBKH5-16
UMBKH5-16
5
M4
5
5
13
15
0.2
2.5
WBC5-13ZZ
UMBKH6-20
UMBKH6-20
6
M6
8
5
15
15
0.2
2.5
696ZZ
UMBKH8-28
UMBKH8-28
8
M6
8
7
22
15
0.3
4.0
608ZZ
UMBH10-30A
UMBH10-30A
10
M6
8
8
26
15
0.3
5.0
6000ZZ
UMBH15-40A
UMBH15-40A
15
M10
12
9
32
15
0.3
5.0
6002ZZ
UMBH20-45A
UMBH20-45A
20
M10
12
9
37
15
0.3
8.0
6904ZZ
UMBH25-65A
UMBH25-65A
25
M10
12
15
52
15
1.0
10.0
6205ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表