slovenčina
English
Timing belt pulleys XH 400 for belt width 400 (4" = 101,6 mm)
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys inch
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_inch/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xh400_asmtab.prj},{NB=T42046},{NAME=Timing belt pulley inch profile 24 XH 400/2F},{DESCRIPTION=24 XH 400},{CNSORDERNO=T42046},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=24},{DP=169.79},{DE=166.99},{DF=183},{DM=120},{F=119},{L=132},{D=32},{N=406},{KG=19.22},{I=145},{VER=400},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xh_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=16400024}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T42041
Timing belt pulley inch p...
18 XH 400
T42041
2F
St
18
127.34
124.55
138
100
119
132
32
401
9.60
T42042
Timing belt pulley inch p...
19 XH 400
T42042
2F
St
19
134.41
131.62
146
100
119
132
32
402
10.80
T42043
Timing belt pulley inch p...
20 XH 400
T42043
2F
St
20
141.49
138.69
154
100
119
132
32
403
12.87
T42044
Timing belt pulley inch p...
21 XH 400
T42044
2F
St
21
148.56
145.77
160
110
119
132
32
404
14.42
T42045
Timing belt pulley inch p...
22 XH 400
T42045
2F
St
22
155.64
152.84
168
110
119
132
32
405
15.44
T42046
Timing belt pulley inch p...
24 XH 400
T42046
2F
St
24
169.79
166.99
183
120
119
132
32
406
19.22
T42047
Timing belt pulley inch p...
25 XH 400
T42047
2F
St
25
176.86
174.07
188
120
119
132
32
407
21.05
T42048
Timing belt pulley inch p...
26 XH 400
T42048
2F
St
26
183.93
181.14
198
120
119
132
32
409
22.80
T42049
Timing belt pulley inch p...
27 XH 400
T42049
2F
St
27
191.01
188.22
200
120
119
132
32
410
24.66
T42050
Timing belt pulley inch p...
28 XH 400
T42050
2F
St
28
198.09
195.29
211
150
119
132
32
411
27.23
T42051
Timing belt pulley inch p...
30 XH 400
T42051
2F
St
30
212.23
209.44
226
150
119
132
32
412
31.30
T42052
Timing belt pulley inch p...
32 XH 400
T42052
2F
St
32
226.38
223.59
240
150
119
132
32
414
35.20
T42053
Timing belt pulley inch p...
34 XH 400
T42053
2F
St
34
240.53
237.74
256
150
119
132
32
415
40.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성