slovenčina
English
Timing belt pulleys 47 T10 DIN 7721-2 for belt width 32 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile T
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_t/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10_47_asmtab.prj},{NB=T41092},{NAME=Timing belt pulley profile T 47 T10/27-2F},{DESCRIPTION=47 T 10 27},{CNSORDERNO=T41092},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=27},{DE=84.10},{DF=91},{DM=60},{F=37},{L=47},{D=12},{N=221},{KG=0.60},{I=76.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=28032027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T41085
Timing belt pulley profil...
47 T 10 18
T41085
2F
Al
18
55.45
60
40
37
47
10
214
0.25
T41086
Timing belt pulley profil...
47 T 10 19
T41086
2F
Al
19
58.65
66
44
37
47
10
216
0.29
T41087
Timing belt pulley profil...
47 T 10 20
T41087
2F
Al
20
61.80
66
46
37
47
12
216
0.32
T41088
Timing belt pulley profil...
47 T 10 22
T41088
2F
Al
22
68.20
75
52
37
47
12
218
0.39
T41089
Timing belt pulley profil...
47 T 10 24
T41089
2F
Al
24
74.55
83
58
37
47
12
219
0.47
T41090
Timing belt pulley profil...
47 T 10 25
T41090
2F
Al
25
77.75
83
60
37
47
12
219
0.53
T41091
Timing belt pulley profil...
47 T 10 26
T41091
2F
Al
26
80.90
87
60
37
47
12
220
0.56
T41092
Timing belt pulley profil...
47 T 10 27
T41092
2F
Al
27
84.10
91
60
37
47
12
221
0.60
T41093
Timing belt pulley profil...
47 T 10 28
T41093
2F
Al
28
87.25
93
60
37
47
12
222
0.64
T41094
Timing belt pulley profil...
47 T 10 30
T41094
2F
Al
30
93.65
97
60
37
47
12
223
0.74
T41095
Timing belt pulley profil...
47 T 10 32
T41095
2F
Al
32
100.00
106
65
37
47
12
224
0.84
T41096
Timing belt pulley profil...
47 T 10 36
T41096
2F
Al
36
112.75
119
70
37
47
16
225
1.06
T41097
Timing belt pulley profil...
47 T 10 40
T41097
2F
Al
40
125.45
131
80
37
47
16
226
1.32
T41098
Timing belt pulley profil...
47 T 10 44
T41098
2
Al
44
138.20
0
88
37
47
16
0
1.61
T41099
Timing belt pulley profil...
47 T 10 48
T41099
2
Al
48
150.95
0
95
37
47
16
0
1.93
T41100
Timing belt pulley profil...
47 T 10 60
T41100
2
Al
60
189.10
0
110
37
47
16
0
3.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성