SSVR, SSV2R, SSVRL, SSV2RL, SSVW, SSV2W, SSVWL, SSV2WL, RSVR, RSV2R, RSVRL, RSV2RL, SSVR-MX, SSV2R-MX, SSVRL-MX, SSV2RL-MX, SSVW-MX, SSV2W-MX, SSVWL-MX, SSV2WL-MX - 中载型直线导轨 - 不锈钢 - 普通间隙
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/ssvr_asmtab.prj},{NB=SSVR24-100},{MX=},{H=24},{BT=R},{NOB=},{ST=S},{LT=},{LS=100},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{GREASE=},{ALTMAX=3.000},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{L1=41},{L2=25.0},{K=20.0},{MH=M5xP0.8},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{W1=15},{CAA=0.5},{DDH=3.5x6x4.5},{F=60},{LL1=7},{N0=20},{D1=7.500},{D2=3.000},{D3=0.859},{D4=1.000},{D5=14.500},{D6=0.250},{D8=16.550},{D9=18.500},{D10=9.200},{D11=13.600},{D12=2.000},{D15=7.000},{R1=2.970},{D16=1.000},{R2=2.200},{R3=2.000},{CD=5.0},{CO=8.23},{M12=33},{M3=57},{MBB=0.15},{MBNB=0.2},{MR=1.5},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=4.500},{DR1=0.800},{DR2=0.588},{RR2=1.700},{DRR2=1.271},{DRR2H=0.430},{PPATH=ssvr_series/ssvr_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
L
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
SLL
Sl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
CBB
Cb
[mm]
MH
润滑脂嘴安装孔
ⁿ/ₐ
E
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DDH
d1xd2xh
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
SSVR24-100
SSVR24-100
SSVR
24
100
不锈钢
56HRC~
34
41
26
M4x7
25.0
20.0
7.0
0.85
M5xP0.8
6
5.0
12.5
15
9.5
0.5
3.5x6x4.5
60
20.0
SSVR28-160
SSVR28-160
SSVR
28
160
不锈钢
56HRC~
42
47
32
M5x8
27.6
22.5
7.5
1.00
M6xP0.75
13
6.0
15.5
20
11.0
0.6
6x9.5x8.5
60
20.0
SSVR33-160
SSVR33-160
SSVR
33
160
不锈钢
56HRC~
48
59
35
M6x9
37.0
26.5
8.0
1.00
M6xP0.75
13
6.8
18.0
23
12.5
0.8
7x11x9
60
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表