카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EE MHD FR - Wheels in thick "TR" polyurethane, aluminium centre, swivel top plate bracket type "EE MHD" with rear adjustable brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65HT - TR HIGH THICKNESS POLYURETHANE WHEELS ALUMINIUM AND CAST IRON CENTRE
TR high thickness polyurethane wheels, electrowelded (EE-MHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65ht/65htee_mhd/65ht_srp_fr_ee_mhd_asmtab.prj},{NB=655803},{BR=3},{D=125},{DD=20.0},{F=40},{H=182},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=51},{O=157},{LC=450},{VER=1},{DFA=12},{COD1=655603},{COD2=655703},{COD3=655803},{L1=85},{L=60},{W1=3.680},{W2=2.700},{W3=4.560},{PPATH=65htee_mhd_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
655802
655802
100
40
170
135x110
105x80
11
51
157
350
4.24
655803
655803
125
40
182
135x110
105x80
11
51
157
450
4.56
655814
655814
160
50
215
135x110
105x80
11
60
157
700
5.06
655805
655805
180
50
242
135x110
105x80
11
70
157
750
5.45
655806
655806
200
50
252
135x110
105x80
11
70
157
800
6.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성