카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SQT - Branch T
CHELIC
Fitting accessary
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/fitting/sqt.prj},{NB=SQT8-01},{D=8},{RC=1/8''},{TSM=9.728},{MODEL=SQT8-01},{A=5.5},{B=26.7},{C=18.6},{E=22.9},{G=14.3},{L=22.3},{H=12},{SA=16.0},{WEIGHT=16.5},{A1=12.800},{A2=9.240},{A3=1.600},{A4=1.300},{A5=10.000},{A6=0.300},{A7=11.100},{A8=13.300},{A9=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
D
Tube size
[mm]
RC
Thread size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
H
Opposite dim
[mm]
SA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
SQT4-M5
4
M5
SQT4-M5
2.2
19.4
14.5
17.4
10.5
15.3
10
3.5
8.0
SQT4-01
4
1/8''
SQT4-01
5.5
21.2
14.5
17.4
10.5
18.7
10
4.2
12.0
SQT4-02
4
1/4''
SQT4-02
8.0
22.9
14.5
17.4
10.5
21.7
14
4.2
18.0
SQT6-M5
6
M5
SQT6-M5
2.5
23.8
17.1
20.7
12.4
18.8
10
3.5
11.5
SQT6-01
6
1/8''
SQT6-01
5.5
26.1
17.1
20.7
12.4
22.6
10
10.0
13.5
SQT6-02
6
1/4''
SQT6-02
8.0
28.1
17.1
20.7
12.4
25.9
14
10.0
20.5
SQT6-03
6
3/8''
SQT6-03
8.0
29.6
17.1
20.7
12.4
27.4
17
10.0
25.5
SQT8-01
8
1/8''
SQT8-01
5.5
26.7
18.6
22.9
14.3
22.3
12
16.0
16.5
SQT8-02
8
1/4''
SQT8-02
8.0
28.0
18.6
22.9
14.3
24.9
14
16.0
22.5
SQT8-03
8
3/8''
SQT8-03
8.0
29.0
18.6
22.9
14.3
25.9
17
16.0
27.0
SQT10-01
10
1/8''
SQT10-01
5.5
30.8
20.9
26.6
17.8
24.6
17
16.0
32.0
SQT10-02
10
1/4''
SQT10-02
8.0
32.3
20.9
26.6
17.8
27.4
17
30.0
34.0
SQT10-03
10
3/8''
SQT10-03
8.0
32.5
20.9
26.6
17.8
27.6
17
30.0
35.0
SQT10-04
10
1/2''
SQT10-04
10.0
34.8
20.9
26.6
17.8
30.9
21
30.0
50.0
SQT12-02
12
1/4''
SQT12-02
8.0
37.0
23.7
30.6
21.2
30.4
17
50.0
48.0
SQT12-03
12
3/8''
SQT12-03
8.0
37.0
23.7
30.6
21.2
30.4
17
50.0
51.0
SQT12-04
12
1/2''
SQT12-04
10.0
39.5
23.7
30.6
21.2
33.9
21
50.0
63.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성