SFS - Ball screw
Melucci
Ball screws MTECH
Ball screws MTECH
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/viti/ball_screw_nuts/sfs.prj},{NB=SFSR3205-3.8},{MOD=SFSR3205-3.8},{D=32.0},{LL=5},{DA=3.175},{DD=50},{A=80},{B=12},{L=42.0},{W=65},{H=62},{X=6-9.0},{Q=M6x1 },{N=3.8x1 },{LRCA=1407},{LRCOA=4347},{XX=5.6},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
LL
l - Lead
[mm]
DA
Da - Ball Diameter
[mm]
DD
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
N
n - Circuits number
ⁿ/ₐ
LRCA
Load Rating Ca
[kgf]
LRCOA
Load Rating Coa
[kgf]
SFSR1205-2.8
SFSR1205-2.8
12.0
5
2.500
24
40
10
31.0
32
30
6-4.5
/
2.8x1
487
886
SFSR1210-2.8
SFSR1210-2.8
12.0
10
2.500
24
40
10
48.5
32
30
6-4.5
/
2.8x1
472
865
SFSR1605-3.8
SFSR1605-3.8
14.8
5
2.778
28
48
10
37.5
38
40
6-5.5
M6x1
3.8x1
821
1706
SFSR1610-2.8
SFSR1610-2.8
14.8
10
2.778
28
48
10
47.0
38
40
6-5.5
M6x1
2.8x1
643
1311
SFSR1616-1.8
SFSR1616-1.8
14.8
16
2.778
28
48
10
45.0
38
40
6-5.5
M6x1
1.8x1
423
818
SFSR1620-1.8
SFSR1620-1.8
14.8
20
2.778
28
48
10
56.0
38
40
6-5.5
M6x1
1.8x1
424
841
SFSR2005-3.8
SFSR2005-3.8
20.0
5
3.175
36
58
10
40.0
47
44
6-5.6
M6x1
3.8x1
1135
2655
SFSR2010-3.8
SFSR2010-3.8
20.0
10
3.175
36
58
10
60.0
47
44
6-5.6
M6x1
3.8x1
1160
2765
SFSR2020-1.8
SFSR2020-1.8
20.0
20
3.175
36
58
10
57.0
47
44
6-5.6
M6x1
1.8x1
585
1268
SFSR2505-3.8
SFSR2505-3.8
25.0
5
3.175
40
62
10
40.0
51
48
6-5.6
M6x1
3.8x1
1239
3219
SFSR2510-3.8
SFSR2510-3.8
25.0
10
3.175
40
62
12
62.0
51
48
6-5.6
M6x1
3.8x1
1263
3333
SFSR2520-2.8
SFSR2520-2.8
25.0
20
3.969
40
62
12
70.0
51
48
6-5.6
M6x1
2.8x1
647
1578
SFSR2525-1.8
SFSR2525-1.8
25.0
25
3.175
40
62
12
95.0
51
48
6-5.6
M6x1
1.8x1
947
2454
SFSR3205-3.8
SFSR3205-3.8
32.0
5
3.175
50
80
12
42.0
65
62
6-9.0
M6x1
3.8x1
1407
4347
SFSR3210-3.8
SFSR3210-3.8
31.0
10
3.969
50
80
13
62.0
65
62
6-9.0
M6x1
3.8x1
1883
5234
SFSR3220-2.8
SFSR3220-2.8
31.0
20
3.969
50
80
12
80.0
65
62
6-9.0
M6x1
2.8x1
1459
3954
SFSR3232-1.8
SFSR3232-1.8
31.0
32
3.969
50
80
13
84.0
65
62
6-9.0
M6x1
1.8x1
962
2471
SFSR3232-2.8
SFSR3232-2.8
31.0
32
3.969
50
80
13
116.0
65
62
6-9.0
M6x1
2.8x1
1406
3844
SFSR4005-3.8
SFSR4005-3.8
40.0
5
3.175
63
93
15
45.0
78
70
8-9.0
M8x1
3.8x1
1544
5474
SFSR4010-3.8
SFSR4010-3.8
38.0
10
6.350
63
93
14
63.0
78
70
8-9.0
M8x1
3.8x1
3863
10046
SFSR4020-2.8
SFSR4020-2.8
38.0
20
6.350
63
93
14
82.0
78
70
8-9.0
M8x1
2.8x1
3815
9950
SFSR4040-1.8
SFSR4040-1.8
38.0
40
6.350
63
93
15
105.0
78
70
8-9.0
M8x1
1.8x1
1980
4783
SFSR4040-2.8
SFSR4040-2.8
38.0
40
6.350
63
93
15
145.0
78
70
8-9.0
M8x1
2.8x1
2895
7441
SFSR5005-3.8
SFSR5005-3.8
50.0
5
3.175
75
110
15
45.0
93
85
8-11.0
M8x1
3.8x1
1689
6883
SFSR5010-3.8
SFSR5010-3.8
48.0
10
6.350
75
110
18
68.0
93
85
8-11.0
M8x1
3.8x1
4314
1280
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성