SFBZMW - 中轻载型支脚/轻载型偏心支脚--万向调节型·金属底座型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbzmw.prj},{NB=SFBZMW-D48-M12-L75},{CODE=SFBZMW},{D=48},{M=M12},{MM=12},{L=75},{E=19},{H=29},{F=10},{F1=7.5},{CZ=1600},{CKZL=0.38},{PDF=SFBZMW.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFBZMW-D32-M10-L75
SFBZMW-D32-M10-L75
钢
45#
45#
镀锌
32
M10
10
75
17
22
8
6.0
1100
0.34
SFBZMW-D32-M10-L100
SFBZMW-D32-M10-L100
钢
45#
45#
镀锌
32
M10
10
100
17
22
8
6.0
1100
0.35
SFBZMW-D48-M12-L75
SFBZMW-D48-M12-L75
钢
45#
45#
镀锌
48
M12
12
75
19
29
10
7.5
1600
0.38
SFBZMW-D48-M12-L100
SFBZMW-D48-M12-L100
钢
45#
45#
镀锌
48
M12
12
100
19
29
10
7.5
1600
0.39
SFBZMW-D64-M16-L100
SFBZMW-D64-M16-L100
钢
45#
45#
镀锌
64
M16
16
100
24
32
13
10.0
2830
0.43
SFBZMW-D64-M16-L130
SFBZMW-D64-M16-L130
钢
45#
45#
镀锌
64
M16
16
130
24
32
13
10.0
2830
0.45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表