SFBZAH - 支脚
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbzah.prj},{NB=SFBZAH-D50-M12-L75},{CODE=SFBZAH},{ZJCZ=钢},{DPCZ=尼龙(PA6)},{LGCZ=45#},{BMCL=镀锌},{D=50},{M=M12},{MM=12},{L=75},{E=19},{H=24},{F=8},{F1=10},{CZ=21},{CKZL=0.041},{PDF=SFBZAH.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
[mm]
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFBZAH-D50-M10-L75
SFBZAH-D50-M10-L75
SFBZAH
钢
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M10
10
75
17
23
7
8
14
0.021
SFBZAH-D50-M10-L100
SFBZAH-D50-M10-L100
SFBZAH
钢
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M10
10
100
17
23
7
8
14
0.023
SFBZAH-D50-M12-L50
SFBZAH-D50-M12-L50
SFBZAH
钢
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M12
12
50
19
24
8
10
21
0.039
SFBZAH-D50-M12-L75
SFBZAH-D50-M12-L75
SFBZAH
钢
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M12
12
75
19
24
8
10
21
0.041
SFBZAH-D50-M12-L100
SFBZAH-D50-M12-L100
SFBZAH
钢
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M12
12
100
19
24
8
10
21
0.044
SFBZAH-D50-M16-L75
SFBZAH-D50-M16-L75
SFBZAH
钢
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M16
16
75
24
25
10
13
32
0.063
SFBZAH-D50-M16-L100
SFBZAH-D50-M16-L100
SFBZAH
钢
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M16
16
100
24
25
10
13
32
0.067
SFBZAH-D50-M16-L125
SFBZAH-D50-M16-L125
SFBZAH
钢
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M16
16
125
24
25
10
13
32
0.075
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성