SFBCQW - 中载型支脚--左右调节型.全PA底座型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbcqw.prj},{NB=SFBCQW-D80-M16-L150},{CODE=SFBCQW},{DPCZ=增强尼龙(PA6)},{D=80},{M=M16},{MM=16},{L=150},{E=24},{E1=24},{D1=56},{H=35},{B=19},{F1=13.0},{F=10},{XD=10},{CZ=800},{CKZL=0.29},{PDF=SFBCQW.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCJ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F1
[mm]
F
[mm]
XD
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFBCQW-D80-M8-L50
SFBCQW-D80-M8-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M8
8
50
14
14
56
35
19
6.5
8
10
800
0.09
SFBCQW-D80-M8-L100
SFBCQW-D80-M8-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M8
8
100
14
14
56
35
19
6.5
8
10
800
0.11
SFBCQW-D80-M10-L50
SFBCQW-D80-M10-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M10
10
50
17
17
56
35
19
8.0
8
10
800
0.13
SFBCQW-D80-M10-L100
SFBCQW-D80-M10-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M10
10
100
17
17
56
35
19
8.0
8
10
800
0.15
SFBCQW-D80-M10-L150
SFBCQW-D80-M10-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M10
10
150
17
17
56
35
19
8.0
8
10
800
0.18
SFBCQW-D80-M12-L50
SFBCQW-D80-M12-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M12
12
50
19
19
56
35
19
10.0
8
10
800
0.16
SFBCQW-D80-M12-L100
SFBCQW-D80-M12-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M12
12
100
19
19
56
35
19
10.0
8
10
800
0.18
SFBCQW-D80-M12-L150
SFBCQW-D80-M12-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M12
12
150
19
19
56
35
19
10.0
8
10
800
0.21
SFBCQW-D80-M16-L50
SFBCQW-D80-M16-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M16
16
50
24
24
56
35
19
13.0
10
10
800
0.21
SFBCQW-D80-M16-L100
SFBCQW-D80-M16-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M16
16
100
24
24
56
35
19
13.0
10
10
800
0.25
SFBCQW-D80-M16-L150
SFBCQW-D80-M16-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M16
16
150
24
24
56
35
19
13.0
10
10
800
0.29
SFBCQW-D100-M12-L50
SFBCQW-D100-M12-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
100
M12
12
50
19
19
75
43
30
10.0
8
12
800
0.31
SFBCQW-D100-M12-L100
SFBCQW-D100-M12-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
100
M12
12
100
19
19
75
43
30
10.0
8
12
800
0.35
SFBCQW-D100-M12-L150
SFBCQW-D100-M12-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
100
M12
12
150
19
19
75
43
30
10.0
8
12
800
0.39
SFBCQW-D100-M16-L50
SFBCQW-D100-M16-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
100
M16
16
50
24
24
75
46
30
13.0
10
12
1200
0.37
SFBCQW-D100-M16-L100
SFBCQW-D100-M16-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
100
M16
16
100
24
24
75
46
30
13.0
10
12
1200
0.39
SFBCQW-D100-M16-L150
SFBCQW-D100-M16-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
100
M16
16
150
24
24
75
46
30
13.0
10
12
1200
0.41
SFBCQW-D100-M20-L50
SFBCQW-D100-M20-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
100
M20
20
50
30
30
75
46
30
16.0
10
12
1200
0.50
SFBCQW-D100-M20-L100
SFBCQW-D100-M20-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
100
M20
20
100
30
30
75
46
30
16.0
10
12
1200
0.54
SFBCQW-D100-M20-L150
SFBCQW-D100-M20-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
100
M20
20
150
30
30
75
46
30
16.0
10
12
1200
0.57
SFBCQW-D100-M24-L50
SFBCQW-D100-M24-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
100
M24
24
50
36
36
75
46
30
19.0
10
12
1200
0.63
SFBCQW-D100-M24-L100
SFBCQW-D100-M24-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
100
M24
24
100
36
36
75
46
30
19.0
10
12
1200
0.67
SFBCQW-D100-M24-L150
SFBCQW-D100-M24-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
100
M24
24
150
36
36
75
46
30
19.0
10
12
1200
0.69
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表