SFA - Ball screw
Melucci
Ball screws MTECH
Ball screws MTECH
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/viti/ball_screw_nuts/sfa.prj},{NB=SFAR2505-3.8},{MOD=SFAR2505-3.8},{D=25.0},{LL=5},{DA=3.175},{DD=40},{A=62},{E=7},{B=10},{L=33.0},{W=51},{H=48},{X=6-6.6},{Q=M6x1},{N=3.8x1},{LRCA=1239},{LRCOA=3219},{XX=6.6},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
LL
l - Lead
[mm]
DA
Da - Ball Diameter
[mm]
DD
D
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
N
n - Circuits number
ⁿ/ₐ
LRCA
Load Rating Ca
[kgf]
LRCOA
Load Rating Coa
[kgf]
SFAR0802-3.8
SFAR0802-3.8
8.0
2
1.200
14
27
3
5
17.5
21
18
4-3.4
/
3.8x1
208
419
SFAR0802.5-3.8
SFAR0802.5-3.8
8.0
2
1.200
14
27
3
5
20.0
21
18
4-3.4
/
3.8x1
207
418
SFAR0805-1.8
SFAR0805-1.8
8.0
5
1.200
14
27
3
5
19.0
21
18
4-3.4
/
1.8x1
107
195
SFAR1004-3.8
SFAR1004-3.8
10.0
4
2.000
26
46
4
10
30.0
36
28
4-4.5
M6x1
3.8x1
439
827
SFAR1006-2.8
SFAR1006-2.8
10.0
6
1.587
18
35
5
6
26.0
27
22
4-4.5
/
2.6x1
247
482
SFAR1012-1.8
SFAR1012-1.8
10.0
12
1.587
18
35
5
6
32.0
27
22
4-4.5
/
1.8x1
164
311
SFAR1205-2.8
SFAR1205-2.8
12.0
5
2.500
24
40
5
10
30.0
32
30
6-4.5
M6x1
2.5x1
487
886
SFAR1210-2.8
SFAR1210-2.8
12.0
10
2.500
24
40
5
10
42.0
32
30
6-4.5
M6x1
2.8x1
472
865
SFAR1220-1.8
SFAR1220-1.8
12.0
20
2.500
24
40
5
10
50.0
32
30
6-4.5
M6x1
1.8x1
313
578
SFAR1605-3.8
SFAR1605-3.8
15.0
5
2.778
28
48
5
10
31.0
38
40
6-5.5
M6x1
3.8x1
821
1706
SFAR1610-2.8
SFAR1610-2.8
15.0
10
2.778
28
48
5
10
42.0
38
40
6-5.5
M6x1
2.8x1
643
1311
SFAR1616-1.8
SFAR1616-1.8
15.0
16
2.778
28
48
5
10
43.0
38
40
6-5.5
M6x1
1.8x1
423
818
SFAR1616-2.8
SFAR1616-2.8
15.0
16
2.778
28
48
5
10
59.0
38
40
6-5.5
M6x1
2.8x1
618
1272
SFAR1620-1.8
SFAR1620-1.8
15.0
20
2.778
28
48
5
10
50.0
38
40
6-5.5
M6x1
1.8x1
424
841
SFAR2005-3.8
SFAR2005-3.8
20.0
5
3.175
36
58
7
10
33.0
47
44
6-6.6
M6x1
3.8x1
1135
2655
SFAR2010-3.8
SFAR2010-3.8
20.0
10
3.175
36
58
7
10
52.0
47
44
6-6.6
M6x1
3.8x1
1160
2765
SFAR2020-1.8
SFAR2020-1.8
20.0
20
3.175
36
58
7
10
52.0
47
44
6-6.6
M6x1
1.8x1
585
1268
SFAR2020-2.8
SFAR2020-2.8
20.0
20
3.175
36
58
7
10
72.0
47
44
6-6.6
M6x1
2.8x1
855
1972
SFAR2505-3.8
SFAR2505-3.8
25.0
5
3.175
40
62
7
10
33.0
51
48
6-6.6
M6x1
3.8x1
1239
3219
SFAR2510-3.8
SFAR2510-3.8
25.0
10
3.175
40
62
7
12
52.0
51
48
6-6.6
M6x1
3.8x1
1263
3333
SFAR2520-2.8
SFAR2520-2.8
25.0
20
3.175
40
62
7
12
76.0
51
48
6-6.6
M6x1
2.8x1
943
2400
SFAR2525-1.8
SFAR2525-1.8
25.0
25
3.175
40
62
7
12
60.0
51
48
6-6.6
M6x1
1.8x1
647
1578
SFAR2525-2.8
SFAR2525-2.8
25.0
25
3.175
40
62
7
12
85.0
51
48
6-6.6
M6x1
2.5x1
947
2454
SFAR3205-3.8
SFAR3205-3.8
32.0
5
3.175
50
80
9
12
35.0
65
62
6-9
M6x1
3.8x1
1407
4347
SFAR3210-3.8
SFAR3210-3.8
31.0
10
3.969
50
80
9
13
53.0
65
62
6-9
M6x1
3.8x1
1883
5234
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성