SB6000DDU,SB6200DDU,SB6001DDU,SB6201DDU,SB6002DDU,SB6202DDU,SB6003DDU,SB6203DDU,SB6004DDU,SB6204DDU,SB6005DDU,SB6205DDU,SB6006DDU,SB6206DDU,SB6007DDU,SB6207DDU,SB6008DDU,SB6208DDU - 不锈钢制深沟滚珠轴承-接触式橡胶密封圈型-
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/sb6000ddu.prj},{NB=SB6004DDU},{PN=SB6004DDU},{MAT=SUJ2(52100 Bearing Steel)(1.3505_100Cr6)},{MATR=NBR (Nitrile Rubber)},{BN=SB6004DDU},{DD=20},{D=42},{AA=11.1340},{BB=2.8263},{CC=2.4627},{B=12},{RR=0.6},{CR=9.40},{COR=5.05},{DSMIN=24.0},{DSMAX=26.0},{DDHH=38.0},{R=0.6},{MASS=69}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (最小)
[mm]
SB6000DDU
SB6000DDU
10
26
8
0.3
SB6200DDU
SB6200DDU
10
30
9
0.6
SB6001DDU
SB6001DDU
12
28
8
0.3
SB6201DDU
SB6201DDU
12
32
10
0.6
SB6002DDU
SB6002DDU
15
32
9
0.3
SB6202DDU
SB6202DDU
15
35
11
0.6
SB6003DDU
SB6003DDU
17
35
10
0.3
SB6203DDU
SB6203DDU
17
40
12
0.6
SB6004DDU
SB6004DDU
20
42
12
0.6
SB6204DDU
SB6204DDU
20
47
14
1.0
SB6005DDU
SB6005DDU
25
47
12
0.6
SB6205DDU
SB6205DDU
25
52
15
1.0
SB6006DDU
SB6006DDU
30
55
13
1.0
SB6206DDU
SB6206DDU
30
62
16
1.0
SB6007DDU
SB6007DDU
35
62
14
1.0
SB6207DDU
SB6207DDU
35
72
17
1.1
SB6008DDU
SB6008DDU
40
68
15
1.0
SB6208DDU
SB6208DDU
40
80
18
1.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表