S Cylinder - Standard cylinder double acting without attachment
SCHEMA
Double-acting standard cylinder
Standard cylinder double acting without attachment
Powered by
CAD모델 선택
{schema/standard_doppel/ohne_befest/s_cylinder_asmtab.prj},{NB=S634050(0)},{K=63},{S=40},{HUB=50},{ELX=210},{R=75},{U=23},{H=17},{G=G3/8\"},{M=25.0},{Y=50},{SF=28},{PN=250},{HUBST=0},{GNDM=18},{SX=50},{EX=190},{EX1=70},{UX=40.050},{UX1=43},{GX1=20},{RX=15},{RHX=25.38},{RHX1=28.00},{RHX2=3.67},{HO1=MIN},{HO2=MIN},{HO3=3.000},{SX1=35},{SX2=10},{SX3=MIN},{PPATH=parts/s_cylinder_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
K
Piston diameter
[mm]
S
Rod diameter
[mm]
EL
Installation length
[mm]
R
Tube diameter
[mm]
U
Rod protrusion
[mm]
H
Oil connection height
[mm]
G
Connection thread
ⁿ/ₐ
M
Oil connection distance
[mm]
Y
Connection distance rod side
[mm]
SF
Welding bevel
[mm]
GEW
Weight
[kg]
PN
Pressure nominal
[bar]
S251650
S251650
25
16
136
35
15
16
G1/4"
17.0
28
10
0.81
250
S322050
S322050
32
20
180
42
22
16
G1/4"
23.0
40
12
1.46
250
S352050
S352050
35
20
180
45
22
16
G1/4"
23.0
40
12
1.61
250
S402050
S402050
40
20
180
50
22
16
G1/4"
23.0
40
12
1.89
250
S402550
S402550
40
25
180
50
22
16
G1/4"
23.0
40
19
1.99
250
S502550
S502550
50
25
190
60
22
17
G3/8"
23.0
43
15
2.78
250
S503050
S503050
50
30
190
60
22
17
G3/8"
23.0
43
22
2.90
250
S603050
S603050
60
30
210
70
23
17
G3/8"
25.0
50
16
4.21
250
S603550
S603550
60
35
210
70
23
17
G3/8"
25.0
50
21
5.68
250
S604050
S604050
60
40
210
70
23
17
G3/8"
25.0
50
28
4.53
250
S633550
S633550
63
35
210
75
23
17
G3/8"
25.0
50
21
5.00
250
S634050
S634050
63
40
210
75
23
17
G3/8"
25.0
50
28
5.18
250
S634550
S634550
63
45
210
75
23
17
G3/8"
25.0
50
35
5.36
250
S703050
S703050
70
30
210
80
23
17
G3/8"
25.0
50
16
5.23
250
S703550
S703550
70
35
210
80
23
17
G3/8"
25.0
50
21
5.37
250
S704050
S704050
70
40
210
80
23
17
G3/8"
25.0
50
28
5.53
250
S803550
S803550
80
35
230
95
25
18
G1/2"
25.0
60
19
8.37
250
S804050
S804050
80
40
230
95
25
18
G1/2"
25.0
60
24
8.53
250
S805050
S805050
80
50
230
95
25
18
G1/2"
25.0
60
40
8.97
250
S905050
S905050
90
50
230
105
35
18
G1/2"
31.5
60
32
10.35
250
S1005050
S1005050
100
50
260
115
25
18
G1/2"
28.0
82
32
14.38
250
S1006050
S1006050
100
60
260
115
25
18
G1/2"
38.0
82
44
14.86
250
S1207050
S1207050
120
70
240
140
25
18
G1/2"
33.0
82
50
21.08
250
S1407550
S1407550
140
75
300
160
45
18
G1/2"
22.5
92
45
34.47
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성