카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
RU83DS - Indexing disc shaft type 83DS
PRiCi FA
Rotating motion parts
Cam indexers·planetary gear
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b10/ru83ds.prj},{NB=RU83DS-2-90},{LV1=Indexing disc shaft type},{CODE=RU},{MYCODE=P_RU},{VAR10=83DS},{VAR15=2},{AV151=2,3,4,5,6,8,10,12},{VAR20=90},{AV201=90,120,150,180,210,240,270,300},{FIX02=330},{FIX04=420},{FIX06=See torque table},{FIX08=350},{FIX10=260},{FIX12=25},{FIX14=0.009},{FIX16=±30},{FIX18=26.5},{FIX95=PDF},{FIX96=15},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
LV1 type
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR10
NO
ⁿ/ₐ
FIX02
Allowable radial load C1 (output shaft)
[kgf]
FIX04
Allowable axial load C2 (output shaft)
[kgf]
FIX06
Allowable torque Ts(output shaft)
[kgf*m]
FIX08
Allowable radial load C3 (input shaft)
[kgf]
FIX10
Maximum bending moment C4 (input shaft)
[kgf]
FIX12
Maximum torque C5 (input shaft)
[kgf*m]
FIX14
Moment of inertia C6(input shaft)
[kgf*m^2]
FIX16
Segmentation accuracy
[sec.]
FIX18
weight
[kg]
RU83DS-2-90
RU83DS-2-90
Indexing disc shaft type
RU
83DS
330
420
See torque table
350
260
25
0.009
±30
26.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성