카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTP 7 - Round precision piercing punches form CA
Rigon
Blanking die-sets
Cutting elements
Flared head punches
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/a3/b7/rtp7.prj},{NB=RTP7 3X080 R 1,6},{CODE=RTP7 3X080 R 1,6},{D1=1.6},{D2=4.5},{D3=3.0},{L=80},{HD=60/62 HRC},{HDD=45±5 HRC},{MAT=Steel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
d1 h6
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3 h6
[mm]
L
L +0.5
[mm]
HD
Shaft hardness
ⁿ/ₐ
HDD
Head hardness
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
RTP7 2X071 R 0,5
RTP7 2X071 R 0,5
0.5
3.0
2.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 2X071 R 0,6
RTP7 2X071 R 0,6
0.6
3.0
2.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 2X071 R 0,7
RTP7 2X071 R 0,7
0.7
3.0
2.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 2X071 R 0,8
RTP7 2X071 R 0,8
0.8
3.0
2.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 2X071 R 0,9
RTP7 2X071 R 0,9
0.9
3.0
2.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 2X071 R 1,0
RTP7 2X071 R 1,0
1.0
3.0
2.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 2X071 R 1,1
RTP7 2X071 R 1,1
1.1
3.0
2.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 2X071 R 1,2
RTP7 2X071 R 1,2
1.2
3.0
2.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 2X071 R 1,3
RTP7 2X071 R 1,3
1.3
3.0
2.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 2X071 R 1,4
RTP7 2X071 R 1,4
1.4
3.0
2.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 2X071 R 1,5
RTP7 2X071 R 1,5
1.5
3.0
2.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 3X071 R 1,6
RTP7 3X071 R 1,6
1.6
4.5
3.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 3X071 R 1,7
RTP7 3X071 R 1,7
1.7
4.5
3.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 3X071 R 1,8
RTP7 3X071 R 1,8
1.8
4.5
3.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 3X071 R 1,9
RTP7 3X071 R 1,9
1.9
4.5
3.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 3X071 R 2,0
RTP7 3X071 R 2,0
2.0
4.5
3.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 3X071 R 2,1
RTP7 3X071 R 2,1
2.1
4.5
3.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 3X071 R 2,2
RTP7 3X071 R 2,2
2.2
4.5
3.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 3X071 R 2,3
RTP7 3X071 R 2,3
2.3
4.5
3.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 3X071 R 2,4
RTP7 3X071 R 2,4
2.4
4.5
3.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 3X071 R 2,5
RTP7 3X071 R 2,5
2.5
4.5
3.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 3X071 R 2,6
RTP7 3X071 R 2,6
2.6
4.5
3.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 3X071 R 2,7
RTP7 3X071 R 2,7
2.7
4.5
3.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 3X071 R 2,8
RTP7 3X071 R 2,8
2.8
4.5
3.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
RTP7 3X071 R 2,9
RTP7 3X071 R 2,9
2.9
4.5
3.0
71
60/62 HRC
45±5 HRC
Steel
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성