RA21 - Female elbow
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra2120-20female20elbow.prj},{NB=5110002},{SHA256=uCCkqj/+WpFW3QxC5uY6HBuFerY7HgCL7ce157qWBPY=},{INAME=05110002},{NAME=05110002},{NNCUSTOM=RA21},{NTCUSTOM=Female elbow},{NBCUSTOM=5110002},{LINACUSTOM=5110002},{STEPFILE=5110002},{PNGFILE=RA21},{DWGFILE=RA21},{CODE=5110002},{TYPE=RA21 14 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/4},{L1=22.5},{L1IN=.886},{CH=12},{G=38.0},{OZ=1.340},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
5110001
5110001
RA21 18 18
Brass Nickel Plated
G1/8
18.5
.728
10
15.0
.529
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5110002
5110002
RA21 14 14
Brass Nickel Plated
G1/4
22.5
.886
12
38.0
1.340
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5110003
5110003
RA21 38 38
Brass Nickel Plated
G3/8
25.5
1.004
15
44.2
1.559
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5110004
5110004
RA21 12 12
Brass Nickel Plated
G1/2
30.0
1.181
19
73.2
2.582
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성