PV27 - Quick exhaust valve
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
PV Line - Inch NPT Function Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/pv_line_inch-npt_function_fittings/pv27_quick_exhaust_valve.prj},{NB=24170003},{SHA256=ECIEY5eG94WkRyI2gJFBKJrkr0tKUdBxCRV5dshKb6o=},{INAME=24170003},{NAME=24170003},{NNCUSTOM=PV27},{NTCUSTOM=Quick exhaust valve},{NBCUSTOM=24170003},{LINACUSTOM=24170003},{STEPFILE=24170003},{PNGFILE=PV27},{DWGFILE=PV27},{CODE=24170003},{TYPE=PV27 00 38},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=3/8},{L1=36},{L1IN=1.417},{L2=55},{L2IN=2.165},{HEX=21},{HEXIN=.827},{G=163.7},{GOZ=5.774},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=2 ÷ 10},{WPP=29 ÷ 145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
24170001
24170001
PV27 00 18
Brass Nickel Plated
1/8
28
1.102
42
1.654
14
.551
84.2
2.970
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
2 ÷ 10
29 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24170003
24170003
PV27 00 38
Brass Nickel Plated
3/8
36
1.417
55
2.165
21
.827
163.7
5.774
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
2 ÷ 10
29 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24170004
24170004
PV27 00 12
Brass Nickel Plated
1/2
44
1.732
71
2.795
26
1.024
314.9
11.108
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
2 ÷ 10
29 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24170005
24170005
PV27 00 34
Brass Nickel Plated
3/4
55
2.165
90
3.543
32
1.260
511.0
18.025
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
2 ÷ 10
29 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성