피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
개방형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
볼스크류 서포트용베어링
공작기계용
TAC B계열
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/ball_screw_supp_bearings/for_machine_tools/tac_b_type/tac_b_type_asmtab.prj},{NB=NSK_40 TAC 72C},{IDNR=},{ORDER=40 TAC 72C},{SD=40},{D=72},{B=15},{R=1.0},{R1=0.6},{SD1=49.0},{SD2=57.0},{D1=57.0},{D2=62.7},{RGC=3.9},{LSG=4100},{LSO=5500},{SRL=33.5},{DRL=54},{TRL=72},{LSRL=52},{LDRL=104},{LTRL=157},{MASS=0.275},{V=1},{PPATH=../tac_b_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
R1
min.
[mm]
SD1
[mm]
SD2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
RGC
추천그리스봉입양
ⁿ/ₐ
LSG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
LSO
허용회전수(오일윤활)
ⁿ/ₐ
SRL
Dynamic Axial Load Rating Ca (Single Row Load)
[kN]
DRL
Dynamic Axial Load Rating Ca (Double Row Load) DF DB DT
[kN]
TRL
Dynamic Axial Load Rating Ca (Triple Row Load)DBD DFD DTD
[kn]
LSRL
한계축방향하중 DF DB
[kn]
LDRL
한계축방향하중 DT DFD DBD DFF DBB
[kn]
LTRL
한계축방향하중 DTD DFT DBT
[kn]
MASS
질량
[kg]
15 TAC 47C
15 TAC 47C
15
47
15
1.0
0.6
27.2
34.0
34.0
39.6
2.2
6900
9200
23
37.5
49.5
26.6
53
79.5
0.146
17 TAC 47C
17 TAC 47C
17
47
15
1.0
0.6
27.2
34.0
34.0
39.6
2.2
6900
9200
23
37.5
49.5
26.6
53
79.5
0.140
20 TAC 47C
20 TAC 47C
20
47
15
1.0
0.6
27.2
34.0
34.0
39.6
2.2
6900
9200
23
37.5
49.5
26.6
53
79.5
0.135
25 TAC 62C
25 TAC 62C
25
62
15
1.0
0.6
37.0
45.0
45.0
50.7
3
5200
6900
29.9
48.5
64.5
40.5
81.5
122
0.252
30 TAC 62C
30 TAC 62C
30
62
15
1.0
0.6
39.5
47.0
47.0
53.2
3.2
4900
6400
30.5
50
66
43
86
129
0.224
35 TAC 72C
35 TAC 72C
35
72
15
1.0
0.6
47.0
55.0
55.0
60.7
3.8
4100
5800
32.5
53
70.5
50
100
150
0.31
40 TAC 72C
40 TAC 72C
40
72
15
1.0
0.6
49.0
57.0
57.0
62.7
3.9
4100
5500
33.5
54
72
52
104
157
0.275
40 TAC 90C
40 TAC 90C
40
90
20
1.0
0.6
57.0
68.0
68.0
77.2
8.8
3500
4600
62
101
134
89.5
179
269
0.674
45 TAC 75C
45 TAC 75C
45
75
15
1.0
0.6
54.0
62.0
62.0
67.7
4.2
3700
4900
34.5
56
74.5
57
114
170
0.27
45 TAC 100C
45 TAC 100C
45
100
20
1.0
0.6
64.0
75.0
75.0
84.2
9.7
3000
4100
64.5
105
140
99
198
298
0.842
50 TAC 100C
50 TAC 100C
50
100
20
1.0
0.6
67.5
79.0
79.0
87.7
10.2
3000
3900
66
107
142
104
208
310
0.778
55 TAC 100C
55 TAC 100C
55
100
20
1.0
0.6
67.5
79.0
79.0
87.7
10.2
3000
3900
66
107
142
104
208
310
0.714
55 TAC 120C
55 TAC 120C
55
120
20
1.0
0.6
82.0
93.0
93.0
102.2
12
2500
3500
70.5
115
153
123
246
370
1.23
60 TAC 120C
60 TAC 120C
60
120
20
1.0
0.6
82.0
93.0
93.0
102.2
12
2500
3500
70.5
115
153
123
246
370
1.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성