피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Open Type-Full Complement (CRB)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Crossed Roller Bearings
Standard Type Crossed Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/crossed_rb/standard_type_crb/open_type_fc.prj},{NB=CRB25025},{IDNR=},{RID=G_180},{ORDER=CRB25025},{STDRT=250},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 899)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=CRB 25025},{MASS=4.97},{SD=250},{D=310},{B=25},{SR=2.5},{SDA=259},{DA=290},{DAR=10},{PCDRL=274.50},{ZEFF=86},{RS=0.5},{DIRR=271.8},{SDOR=277.2},{PCDNE=295.6},{MNE=M4-6},{NNE=4},{MD=7.0},{MT=4.0},{CR=83900},{COR=183000},{SC=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
MASS
Mass
[kg]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
SR
Min.Chamfer
[mm]
SDA
Dimension related to the installation
[mm]
DA
Dimension related to the installation
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
CRB3010
CRB3010
30
0.12
30
55
10
0.3
34
44
5290
6350
CRB4010
CRB4010
40
0.15
40
65
10
0.3
44
54
5980
8040
CRB5013
CRB5013
50
0.29
50
80
13
0.6
55
71
14200
18400
CRB6013
CRB6013
60
0.33
60
90
13
0.6
64
81
15400
21500
CRB7013
CRB7013
70
0.38
70
100
13
0.6
75
91
17000
25500
CRB8016
CRB8016
80
0.74
80
120
16
0.6
86
107
24300
37500
CRB9016
CRB9016
90
0.81
90
130
16
1.0
98
118
25900
42100
CRB10020
CRB10020
100
1.45
100
150
20
1.0
108
134
39400
61100
CRB11020
CRB11020
110
1.56
110
160
20
1.0
118
144
41200
66700
CRB12025
CRB12025
120
2.62
120
180
25
1.5
132
164
59900
95400
CRB13025
CRB13025
130
2.82
130
190
25
1.5
140
172
61000
99800
CRB14025
CRB14025
140
2.96
140
200
25
1.5
151
183
64100
108000
CRB15025
CRB15025
150
3.16
150
210
25
1.5
160
192
65000
113000
CRB15030
CRB15030
150
5.30
150
230
30
1.5
166
202
85900
144000
CRB20025
CRB20025
200
4.00
200
260
25
2.0
208
239
75300
148000
CRB20030
CRB20030
200
6.70
200
280
30
2.0
218
262
133000
234000
CRB20035
CRB20035
200
9.58
200
295
35
2.0
221
274
168000
282000
CRB25025
CRB25025
250
4.97
250
310
25
2.5
259
290
83900
183000
CRB25030
CRB25030
250
8.10
250
330
30
2.5
265
310
146000
283000
CRB25040
CRB25040
250
14.80
250
355
40
2.5
271
330
215000
382000
CRB30025
CRB30025
300
5.88
300
360
25
2.5
310
341
91900
217000
CRB30035
CRB30035
300
13.40
300
395
35
2.5
318
372
205000
408000
CRB30040
CRB30040
300
17.20
300
405
40
2.5
321
381
235000
451000
CRB40035
CRB40035
400
14.50
400
480
35
2.5
414
457
165000
400000
CRB40040
CRB40040
400
23.50
400
510
40
2.5
423
483
270000
590000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성