OFAGZ - 铜合金止推型 标准型内径E7外径r6/平头螺栓孔型/沉头螺栓孔型内径F7外径m6
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofagz.prj},{NB=OFASZ-d16-L12},{CODE=OFASZ},{MAT=高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)},{HRD=≥210 },{TEM=-50~150},{XD=16},{XDTOL=+0.034/+0.016},{D=22},{DTOL=+0.021/+0.008},{L=12},{LF=12,15,20,25,30,35},{H=50},{PCD=35},{T=3},{XD1=3.5},{XD2=8.5},{FJ=M3×10(2个)},{XH=2.5},{H7=+0.021/0},{PDF=ofagz.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DTOL1
内径公差
ⁿ/ₐ
DTOL2
外径公差
ⁿ/ₐ
HRD
硬度HB
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度范围
[℃]
XD
dE7
[mm]
XDTOL
dE7公差
ⁿ/ₐ
D
Dr6
[mm]
DTOL
Dr6公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
T
[mm]
XD1
d1
[mm]
XD2
d2
[mm]
FJ
附件
ⁿ/ₐ
XH
h
[mm]
H7
推荐公差H7
ⁿ/ₐ
OFAGZ-d6-L10
OFAGZ-d6-L10
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
6
+0.032/+0.020
12
+0.034/+0.023
22
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.018/0
OFAGZ-d8-L10
OFAGZ-d8-L10
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
8
+0.040/+0.025
14
+0.034/+0.023
25
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.018/0
OFAGZ-d10-L10
OFAGZ-d10-L10
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
10
+0.040/+0.025
16
+0.034/+0.023
25
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.018/0
OFAGZ-d12-L10
OFAGZ-d12-L10
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
12
+0.050/+0.032
18
+0.034/+0.023
30
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.018/0
OFAGZ-d13-L10
OFAGZ-d13-L10
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
13
+0.050/+0.032
19
+0.041/+0.028
30
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.021/0
OFAGZ-d15-L12
OFAGZ-d15-L12
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
15
+0.050/+0.032
21
+0.041/+0.028
35
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.021/0
OFAGZ-d16-L12
OFAGZ-d16-L12
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
16
+0.050/+0.032
22
+0.041/+0.028
35
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.021/0
OFAGZ-d18-L14
OFAGZ-d18-L14
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
18
+0.050/+0.032
24
+0.041/+0.028
40
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.021/0
OFAGZ-d20-L14
OFAGZ-d20-L14
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
20
+0.061/+0.040
28
+0.041/+0.028
45
0
5
0.0
0.0
0.0
+0.021/0
OFAGZ-d25-L14
OFAGZ-d25-L14
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
25
+0.061/+0.040
33
+0.050/+0.034
50
0
5
0.0
0.0
0.0
+0.025/0
OFAGZ-d30-L15
OFAGZ-d30-L15
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
30
+0.061/+0.040
38
+0.050/+0.034
55
0
5
0.0
0.0
0.0
+0.025/0
OFAGZ-d35-L15
OFAGZ-d35-L15
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
35
+0.075/+0.050
44
+0.050/+0.034
65
0
5
0.0
0.0
0.0
+0.025/0
OFAGZ-d40-L25
OFAGZ-d40-L25
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
40
+0.075/+0.050
50
+0.050/+0.034
70
0
7
0.0
0.0
0.0
+0.025/0
OFAGZ-d50-L25
OFAGZ-d50-L25
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
50
+0.075/+0.050
62
+0.060/+0.041
90
0
8
0.0
0.0
0.0
+0.030/0
OFASZ-d6-L10
OFASZ-d6-L10
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
6
+0.022/+0.010
10
+0.015/+0.006
25
15
3
3.5
8.5
M3×10(2个)
2.5
+0.015/0
OFASZ-d8-L10
OFASZ-d8-L10
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
8
+0.028/+0.013
12
+0.018/+0.007
28
18
3
3.5
8.5
M3×10(2个)
2.5
+0.018/0
OFASZ-d10-L12
OFASZ-d10-L12
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
10
+0.028/+0.013
14
+0.018/+0.007
30
20
3
3.5
8.5
M3×10(2个)
2.5
+0.018/0
OFASZ-d12-L12
OFASZ-d12-L12
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
12
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
40
28
3
3.5
8.5
M3×10(2个)
2.5
+0.018/0
OFASZ-d15-L12
OFASZ-d15-L12
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
15
+0.034/+0.016
21
+0.021/+0.008
50
35
3
3.5
8.5
M3×10(2个)
2.5
+0.021/0
OFASZ-d16-L12
OFASZ-d16-L12
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
16
+0.034/+0.016
22
+0.021/+0.008
50
35
3
3.5
8.5
M3×10(2个)
2.5
+0.021/0
OFASZ-d18-L15
OFASZ-d18-L15
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
18
+0.034/+0.016
24
+0.021/+0.008
50
35
3
3.5
8.5
M3×10(2个)
2.5
+0.021/0
OFASZ-d20-L15
OFASZ-d20-L15
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
20
+0.041/+0.020
28
+0.021/+0.008
50
35
5
6.0
13.0
M5×16(2个)
3.2
+0.021/0
OFASZ-d25-L15
OFASZ-d25-L15
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
25
+0.041/+0.020
33
+0.025/+0.009
55
40
5
6.0
13.0
M5×16(2个)
3.2
+0.025/0
OFASZ-d30-L20
OFASZ-d30-L20
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
30
+0.041/+0.020
38
+0.025/+0.009
60
45
5
6.0
13.0
M5×16(2个)
3.2
+0.025/0
OFASZ-d35-L20
OFASZ-d35-L20
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
35
+0.050/+0.025
44
+0.025/+0.009
70
52
5
6.0
13.0
M5×16(2个)
3.2
+0.025/0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성